(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 保護めがね MG-240用スペアレンズ (強化ガラス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 保護めがね MG-240用スペアレンズ (強化ガラス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,368円
税込単価
3,705円

【特長】・ゴーグル型の保護メガネ MG-240用の交換スペアレンズです。・厚さ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    レンズ:強化ガラス・3mm

型番

4012086001 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4012086001

4012086001

2個

3,368( 3,705円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ゴーグル型の保護メガネ MG-240用の交換スペアレンズです。・厚さ3mmの強化ガラスです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 保護めがね MG-240用スペアレンズ (強化ガラス)の型番4012086001のページです。
型番4012086001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 保護めがね MG-240用スペアレンズ (強化ガラス)

ミドリ安全 保護めがね MG-240用スペアレンズ (強化ガラス)

    ハイスペックゴーグル

    ハイスペックゴーグル

      一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

      一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

        RELIEF セーフティグラス クリアー

        RELIEF セーフティグラス クリアー

          メガネストラップ

          メガネストラップ

            ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

            ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

              ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

              ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

                ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

                ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

                  ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

                  ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

                    保護メガネ ラッシュプラス ガスケット&ストラップセット

                    保護メガネ ラッシュプラス ガスケット&ストラップセット

                      メーカー ミドリ安全 アズワン 山本光学 イチネンアクセス ケニス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ブッシュネル
                      通常価格 3,368円 4,492円 1,338円 1,418円 718円 4,728円 4,407円 4,930円 1,685円 1,076円
                      通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目~   25日目   1日目   5日目   6日目   9日目   1日目  
                      形状 ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ - - ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ その他
                      曇り止め - - - -
                      UVカット - - -
                      耐静電性 - - -
                      傷防止 - - -

                      ミドリ安全 保護めがね MG-240用スペアレンズ (強化ガラス)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました