(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ゴーグル MG-250 防曇レンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ゴーグル MG-250 防曇レンズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,183円
税込単価
6,801円

クリーンルーム用。・発じん性を押さえた材質、構造になっています。・通気=開閉式...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 高さ(mm):
    90
  • 幅(mm):
    172
  • 長さ(mm):
    85
  • 材質:
    レンズ:アセテート系(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC(静電防止加工)、バンド:シリコン、通気:開閉式ベンチレーション(4か所)

型番

4012085000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4012085000

4012085000

1個

6,183( 6,801円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルーム用。
・発じん性を押さえた材質、構造になっています。
・通気=開閉式ベンチレーション(4ヶ所)。
・レンズ、バンド交換可能です。
・めがね併用可。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ゴーグル MG-250 防曇レンズの型番4012085000のページです。
型番4012085000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ゴーグル MG-250 防曇レンズ

ミドリ安全 ゴーグル MG-250 防曇レンズ

    GREENCROSS 無気孔ゴーグル

    GREENCROSS 無気孔ゴーグル

      ミドリ安全 ゴーグル MG-256 MLF

      ミドリ安全 ゴーグル MG-256 MLF

        ミドリ安全 保護めがね MG-256・250用スペアー

        ミドリ安全 保護めがね MG-256・250用スペアー

          ゴーグル型保護めがね YG-5080M

          ゴーグル型保護めがね YG-5080M

            ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLF

            ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLF

              山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

              山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

                山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

                山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

                  2眼保護めがね YS-75

                  2眼保護めがね YS-75

                    保護ゴーグル YG-5080

                    保護ゴーグル YG-5080

                      ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT

                      ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT

                        ブルーライトカット付グラス

                        ブルーライトカット付グラス

                          KTC ゴーグル型保護めがね YDB-530

                          KTC ゴーグル型保護めがね YDB-530

                            メーカー ミドリ安全 アークランド グリーンクロス ミドリ安全 ミドリ安全 ケニス ミドリ安全 山本光学 山本光学 アズワン アズワン ミドリ安全 東京硝子器械 KTC(京都機械工具)
                            通常価格 6,183円 1,349円 3,057円 1,201円 1,293円 3,416円 913円 3,370円 2,200円 1,159円 3,621円 3,401円 2,719円
                            通常出荷日 6日目   1日目   5日目   9日目   11日目   6日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   2日目   6日目~   3日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ - - 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル
                            規格 JIS JIS JIS JIS - JIS - JIS - - JIS / ANSI - -
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット - - - - -
                            耐静電性 - - - - -

                            ミドリ安全 ゴーグル MG-250 防曇レンズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました