(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 UC金具付 中

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 UC金具付 中

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,103円
税込単価
2,313円

・ヘルメットのツバにクリップを引っ掛けて、又は直接顔面に沿わして使用できます。...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    グリーン
  • 高さ(mm):
    82
  • 幅(mm):
    156
  • 長さ(mm):
    65
  • 材質:
    フレーム:ポリエチレン、レンズ:アセテート、バンド:布・ゴム混紡

型番

4012090003 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4012090003

4012090003

2個

2,103( 2,313円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ヘルメットのツバにクリップを引っ掛けて、又は直接顔面に沿わして使用できます。
・レンズ交換可。
・バンド交換可。
【UC金具=溝付ヘルメット用】

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 UC金具付 中の型番4012090003のページです。
型番4012090003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 UC金具付 中

ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 UC金具付 中

    ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-282 中

    ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-282 中

      ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 U金具付 中

      ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 U金具付 中

        ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-281 U金具付 大

        ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-281 U金具付 大

          ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-283 大

          ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-283 大

            保護めがね 5×8

            保護めがね 5×8

              メガネ 5×8.03.11.00

              メガネ 5×8.03.11.00

                保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

                保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

                  ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-793 UV400

                  ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-793 UV400

                    ミドリ安全 保護めがね ゲストグラス MP-911 (ハードコート)

                    ミドリ安全 保護めがね ゲストグラス MP-911 (ハードコート)

                      保護メガネ RM-17 イエロー

                      保護メガネ RM-17 イエロー

                        保護めがね ウベックス X-9196

                        保護めがね ウベックス X-9196

                          JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

                          JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 東京硝子器械 三商 ケニス ミドリ安全 ミドリ安全 理研化学 ミドリ安全 アズワン
                            通常価格 2,103円 1,709円 1,883円 2,060円 2,079円 2,800円 2,500円 3,266円 1,666円 1,335円 1,119円 5,850円 2,755円
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   6日目   5日目   6日目   2日目   4日目   9日目   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - - - 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ
                            曇り止め - - - -
                            UVカット - - -
                            耐静電性 - - - -
                            傷防止 - - -

                            ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-280 UC金具付 中のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました