(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 前掛型めがね MF-28

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 前掛型めがね MF-28

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,716円
税込単価
5,188円

【特長】・ヘルメットひさし差込式の前掛型めがねです。・レンズは上に跳ね上げが可...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 厚み(mm):
    2
  • 高さ(mm):
    70
  • 幅(mm):
    250
  • 材質:
    レンズ:アクリル平面ワイドカーブ

(i)ご注意

  • ツバが湾曲したタイプや厚みのあるツバには取り付けできない場合があります。

型番

4012069800 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

形状一眼型メガネ曇り止め
UVカット耐静電性
傷防止レンズ交換
厚み(mm)2高さ(mm)70
幅(mm)250材質レンズ:アクリル平面ワイドカーブ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4012069800

4012069800

2個

4,716( 5,188円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ヘルメットひさし差込式の前掛型めがねです。・レンズは上に跳ね上げが可能です。

(i)ご注意

  • ツバが湾曲したタイプや厚みのあるツバには取り付けできない場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 前掛型めがね MF-28の型番4012069800のページです。
型番4012069800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 前掛型めがね MF-28

ミドリ安全 前掛型めがね MF-28

    セーフティゴーグル(ヘルメット取付式)

    セーフティゴーグル(ヘルメット取付式)

      ゴーグル型保護メガネ ヘルメット取付式

      ゴーグル型保護メガネ ヘルメット取付式

        保護めがね 2眼型 中型用スペアレンズ

        保護めがね 2眼型 中型用スペアレンズ

          山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5100シリーズ

          山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5100シリーズ

            GREENCROSS 安全メガネ

            GREENCROSS 安全メガネ

              ヘルメット取付保護メガネ(差し込みスライド縦回転式)

              ヘルメット取付保護メガネ(差し込みスライド縦回転式)

                保護めがね用ソフトケース

                保護めがね用ソフトケース

                  保護ゴーグル YG-5100

                  保護ゴーグル YG-5100

                    保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

                    保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

                      トラップス (D) BK

                      トラップス (D) BK

                        メーカー ミドリ安全 山本光学 ミドリ安全 山本光学 山本光学 アークランド グリーンクロス トーアボージン 山本光学 アズワン 山本光学 アズワン
                        通常価格 4,716円 4,934円 6,781円 895円 1,391円 637円 3,504円 1,153円 2,060円 1,805円 521円
                        通常出荷日 7日目   1日目   1日目   5日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   6日目   1日目  
                        形状 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル その他 その他 - 一眼型メガネ その他 - 一眼型メガネ -
                        曇り止め - - - - - - -
                        UVカット - - - - - - -
                        耐静電性 - - - - - - - -
                        傷防止 - - - - - - -

                        ミドリ安全 前掛型めがね MF-28のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                        閉じる

                        比較リスト