(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェイスシールド ルックユー専用交換式シールド DS-551 ハーフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェイスシールド ルックユー専用交換式シールド DS-551 ハーフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,402円
税込単価
4,842円

フェイスシールド ルックユー 専用交換式シールド DS-551 ハーフフェイス...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • その他:
    オプション
  • 厚み(mm):
    0.13
  • 高さ(mm):
    124
  • 幅(mm):
    248
  • 材質:
    TAC(トリアセチルセルロース)

型番

4012600040 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4012600040

4012600040

2個

4,402( 4,842円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フェイスシールド ルックユー 専用交換式シールド DS-551 ハーフフェイス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェイスシールド ルックユー専用交換式シールド DS-551 ハーフの型番4012600040のページです。
型番4012600040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェイスシールド ルックユー専用交換式シールド DS-551 ハーフ

フェイスシールド ルックユー専用交換式シールド DS-551 ハーフ

    ミドリ安全 交換用レンズ(保護メガネVD-204F用)

    ミドリ安全 交換用レンズ(保護メガネVD-204F用)

      UVEX クリーニングティッシュ

      UVEX クリーニングティッシュ

        保護めがね(エル・フィット2) LF-401

        保護めがね(エル・フィット2) LF-401

          スワン ゴグル型保護めがね S-111 PET-AF用 スペアレンズ

          スワン ゴグル型保護めがね S-111 PET-AF用 スペアレンズ

            UVEX 替えバンド X-9301用

            UVEX 替えバンド X-9301用

              メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 UVEX ケニス 山本光学 UVEX
              通常価格 4,402円 1,871円 2,112円 1,680円 1,254円 6,000円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   7日目   2日目  
              形状 防災面 - その他 - - -
              曇り止め - - - - -
              UVカット - - - - -
              耐静電性 - - - - -
              傷防止 - - - - -

              フェイスシールド ルックユー専用交換式シールド DS-551 ハーフのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました