(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 靴備品 甲プロE ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2299902003
ミドリ安全 靴備品 甲プロE ブラック ミドリアンゼン クツビヒン コウプロE ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,232円
税込単価
3,555円

アルミ製の紐用取付け型甲プロテクタ。ブラックカラー。材質:不織布

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 規格:
    規格無し
  • カラー:
    黒系
  • 詳細タイプ:
    甲プロテクタ(紐用)
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質1:
    芯材:アルミ
  • 材質2:
    裏材:不織布

(i)ご注意

  • 先芯と10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

型番

2299902003 解除

Loading...

 
商品情報を表示

2299902003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応靴サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2299902003

2299902003

23.5~25.5

1個

3,232( 3,555円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ製の紐用取付け型甲プロテクタ。
ブラックカラー。
材質:不織布

(i)ご注意

  • 先芯と10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 靴備品 甲プロE ブラックの型番2299902003のページです。
型番2299902003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 靴備品 甲プロE ブラック

ミドリ安全 靴備品 甲プロE ブラック

    ミドリ安全 靴備品 甲プロB2 ブラック

    ミドリ安全 靴備品 甲プロB2 ブラック

      ミドリ安全 靴備品 甲プロA2 ブラック

      ミドリ安全 靴備品 甲プロA2 ブラック

        着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

        着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

          ミドリ安全 安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズ

          ミドリ安全 安全靴用甲プロテクター B2 Lサイズ

            ミドリ安全 靴備品 甲プロB1マックス ブラック

            ミドリ安全 靴備品 甲プロB1マックス ブラック

              着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

              着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

                ミドリ安全 靴備品 甲プロA1マックス ブラック

                ミドリ安全 靴備品 甲プロA1マックス ブラック

                  ミドリ安全 靴備品 スニーカー用甲プロ ホワイト

                  ミドリ安全 靴備品 スニーカー用甲プロ ホワイト

                    靴下 フットラック5本指(単色セット)

                    靴下 フットラック5本指(単色セット)

                      耐油長靴 ブラック・ホワイト

                      耐油長靴 ブラック・ホワイト

                        Achilles カレン400 白22.5cm

                        Achilles カレン400 白22.5cm

                          静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト

                          静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 富士グローブ おたふく手袋 アキレス ミドリ安全
                            通常価格 2,363円 4,215円 4,635円 3,402円 3,589円 6,363円 5,867円 4,765円 6,901円 1,079円 3,166円 3,108円 17,484円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   9日目   7日目   6日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 靴下 作業靴 - 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - JIS規格品
                            カラー 黒系 黒系 黒系 - - 黒系 - 黒系 白系 - - - 白系
                            詳細タイプ 甲プロテクタ(紐用) 甲プロテクタ(バンド用) 甲プロテクタ(ゴム紐付き) 甲プロテクタ(ひも靴用) 甲プロテクター(マジックバンド用) 甲プロテクタ(バンド用) 甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き) 甲プロテクタ(紐通し革付き) 甲プロテクタ(スニーカーバンド用) - - - -
                            色詳細 ブラック ブラック ブラック - - ブラック - ブラック ホワイト - - - ホワイト

                            ミドリ安全 靴備品 甲プロE ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2299902004
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応靴サイズ(cm)

                            2,363円

                            ( 2,599円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            26.0~28.0

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました