(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ヘルメット SC-11FVS RA KP

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4001211343
ミドリ安全 ヘルメット SC-11FVS RA KP ミドリアンゼン ヘルメット SC-11FVS RA KP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,033円
税込単価
7,736円

【特長】・金属よりも比強度が大きく軽量化が可能です。・カンタン操作で飛来物から...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 頭周り(mm):
    550~620

(i)ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。

型番

4001211343 解除

Loading...

商品情報を表示

4001211343の仕様・寸法情報

商品タイプアメリカンタイプブルー
材質FRP樹脂透明バイザー
シールド面・スライダー面通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)色詳細-
頭周り(mm)550~620 - -

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4001211343

4001211343

ブルー
-

1個

7,033( 7,736円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・金属よりも比強度が大きく軽量化が可能です。・カンタン操作で飛来物から眼を守る収納式シールド面付です。・メガネやマスクとの併用も可能です。【用途】飛来・落下物用・墜落時保護用に使用されます。

(i)ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ヘルメット SC-11FVS RA KPの型番4001211343のページです。
型番4001211343に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ヘルメット SC-11FVS RA KP

ミドリ安全 ヘルメット SC-11FVS RA KP

    ヘルメット SC-11FS RA KP

    ヘルメット SC-11FS RA KP

      ヘルメット SC-11BVS RA KP

      ヘルメット SC-11BVS RA KP

        ヘルメット SC-11BV RA α レインガード付

        ヘルメット SC-11BV RA α レインガード付

          ヘルメット SC-11BVS M50 RA KP

          ヘルメット SC-11BVS M50 RA KP

            ヘルメット SC-11B RA α

            ヘルメット SC-11B RA α

              ヘルメット SC-11B RA レインガード付

              ヘルメット SC-11B RA レインガード付

                ヘルメット SC-11FV RA α

                ヘルメット SC-11FV RA α

                  ヘルメット SC-11F RA α

                  ヘルメット SC-11F RA α

                    女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

                    女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

                      ヘルメット SC-12PV RA α

                      ヘルメット SC-12PV RA α

                        女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV

                        女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV

                          女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

                          女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 7,033円 7,334円 4,931円 2,302円 5,377円 2,812円 2,175円 2,997円 2,802円 4,078円 4,225円 3,927円 4,135円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            ミドリ安全 ヘルメット SC-11FVS RA KPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4001211341
                            4001211345
                            4001211346
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細

                            7,033円

                            ( 7,736円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            [その他] レモンイエロー-

                            7,033円

                            ( 7,736円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            グリーン-

                            7,033円

                            ( 7,736円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ブルー33Jブルー
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト