(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 靴備品 スニーカー用甲プロ ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 靴備品 スニーカー用甲プロ ホワイト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,901円 ~ 7,064円
税込価格
7,591円 ~ 7,770円

樹脂を人工皮革と合成皮革でカバーした取り付け型甲プロテクタです。スニーカーバン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 規格:
    規格無し
  • カラー:
    白系
  • 詳細タイプ:
    甲プロテクタ(スニーカーバンド用)
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 材質1:
    芯材:樹脂
  • 材質2:
    表材:人工皮革
  • 材質3:
    裏材:合成皮革

(i)ご注意

  • 先芯と10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適応靴サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22.0~24.0

1個

6,901( 7,591円 )

4日目

24.5~26.0

1個

7,064( 7,770円 )

4日目

26.5~30.0

1個

7,064( 7,770円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂を人工皮革と合成皮革でカバーした取り付け型甲プロテクタです。スニーカーバンド用です。

(i)ご注意

  • 先芯と10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 靴備品 スニーカー用甲プロ ホワイト

ミドリ安全 靴備品 スニーカー用甲プロ ホワイト

    ミドリ安全 靴備品 甲プロB2 ブラック

    ミドリ安全 靴備品 甲プロB2 ブラック

      着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

      着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

        着脱式甲プロテクタ(長靴用)

        着脱式甲プロテクタ(長靴用)

          ミドリ安全 靴備品 甲プロB1マックス ブラック

          ミドリ安全 靴備品 甲プロB1マックス ブラック

            ミドリ安全 靴備品 甲プロE ブラック

            ミドリ安全 靴備品 甲プロE ブラック

              着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

              着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

                超軽量樹脂先芯入りスニーカー SL601CAP

                超軽量樹脂先芯入りスニーカー SL601CAP

                  ミドリ安全 靴備品 甲プロA1マックス ブラック

                  ミドリ安全 靴備品 甲プロA1マックス ブラック

                    トウガード付ワイド樹脂先芯入りスニーカーMPN-902

                    トウガード付ワイド樹脂先芯入りスニーカーMPN-902

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                      通常価格 6,901円 4,684円 3,402円 6,928円 6,363円 3,232円 5,867円 6,537円 4,765円 8,461円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 作業靴 関連品 -
                      規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し -
                      カラー 白系 黒系 - - 黒系 黒系 - 黒系 黒系 -
                      詳細タイプ 甲プロテクタ(スニーカーバンド用) 甲プロテクタ(バンド用) 甲プロテクタ(ひも靴用) 甲プロテクタ(長靴用) 甲プロテクタ(バンド用) 甲プロテクタ(紐用) 甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き) - 甲プロテクタ(紐通し革付き) -
                      色詳細 ホワイト ブラック - - ブラック ブラック - - ブラック -

                      ミドリ安全 靴備品 スニーカー用甲プロ ホワイトのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました