(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LMV RA α

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4001736003
ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LMV RA α ヘルメット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,421円
税込単価
3,763円

【特長】・安全性と涼しさを両立させたαライナー(衝撃吸収ライナー)搭載していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 頭周り(mm):
    550~620

(i)ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

型番

4001736003 解除

Loading...

商品情報を表示

4001736003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4001736003

4001736003

ホワイト

1個

3,421( 3,763円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・安全性と涼しさを両立させたαライナー(衝撃吸収ライナー)搭載しています。・ベンチレーション設計(ヘルメット通気設計)で頭部のムレを低減できます。【用途】飛来・落下物用・墜落時保護用に使用されます。

(i)ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LMV RA αの型番4001736003のページです。
型番4001736003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LMV RA α

ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LMV RA α

    ミドリ安全 ヘルメット SC-M RA α

    ミドリ安全 ヘルメット SC-M RA α

      ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LM RA α

      ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LM RA α

        ヘルメット SC-M RA

        ヘルメット SC-M RA

          ヘルメット MPタイプ 118-EP

          ヘルメット MPタイプ 118-EP

            エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JMZ-EPA

            エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JMZ-EPA

              FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EPZ

              FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EPZ

                FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-GPZ

                FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-GPZ

                  ミドリ安全 ヘルメット SC-MPC RA α

                  ミドリ安全 ヘルメット SC-MPC RA α

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 ミドリ安全
                    通常価格 3,421円 2,297円 3,075円 1,449円 2,266円 5,575円 4,761円 4,029円 2,835円
                    通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目   9日目   1日目   6日目   6日目   6日目   4日目~  
                    商品タイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ
                    材質 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂
                    透明バイザー
                    シールド面・スライダー面
                    通気孔

                    ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LMV RA αのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    4001736001
                    4001736004
                    4001736005
                    4001736009
                    4001736021
                    4001736033
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日

                    3,421円

                    ( 3,763円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    イエロー

                    3,421円

                    ( 3,763円 )
                    3個 あり

                    4日目

                    ホワイト

                    3,421円

                    ( 3,763円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    モスグリーン

                    3,421円

                    ( 3,763円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    オレンジ

                    3,421円

                    ( 3,763円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    [その他] レモンイエロー

                    3,421円

                    ( 3,763円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    ブルー

                    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました