(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-M・MB・MPC 左側取付用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-M・MB・MPC 左側取付用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

・IDカードホルダーのカードケースをヘルメットに貼り付け、身分証などを入れるこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    ケース本体サイズ:W106×H70×D16mm 、収容可能なカードサイズ(最大):W86×H57mm
  • 適合機種:
    SC-M・MB・MPC
  • 詳細タイプ:
    左側取付用
  • 材質:
    ABS樹脂

型番

4007446130 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4007446130

4007446130

1個

1,100( 1,210円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・IDカードホルダーのカードケースをヘルメットに貼り付け、身分証などを入れることで、現場への入退場管理を容易にします。
・透明インナーケースで、IDカードの汚れ・痛みを防止します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-M・MB・MPC 左側取付用の型番4007446130のページです。
型番4007446130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-M・MB・MPC 左側取付用

ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-M・MB・MPC 左側取付用

    ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 右側取付用

    ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 右側取付用

      ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 左側取付用

      ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 左側取付用

        ホイッスルホルダー(ホイッスル付き)

        ホイッスルホルダー(ホイッスル付き)

          トーヨーセフティ マーカーホルダー NO.73L-S

          トーヨーセフティ マーカーホルダー NO.73L-S

            ヘルメット用 一眼型 ビジョンベルデ VG-501F SPG

            ヘルメット用 一眼型 ビジョンベルデ VG-501F SPG

              トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-OK

              トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-OK

                軽作業帽 SCL-400S スライダー面

                軽作業帽 SCL-400S スライダー面

                  軽作業帽 SCL-400VS スライダー面

                  軽作業帽 SCL-400VS スライダー面

                    トーヨーセフティ マーカーホルダー NO.73L-T

                    トーヨーセフティ マーカーホルダー NO.73L-T

                      ヘルメット取付用差し込み式ペンホルダー No.73

                      ヘルメット取付用差し込み式ペンホルダー No.73

                        DIC カラーリングシール GV

                        DIC カラーリングシール GV

                          ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

                          ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ユニット トーヨーセフティー ミドリ安全 トーヨーセフティー ミドリ安全 ミドリ安全 トーヨーセフティー トーヨーセフティー DICプラスチック トーヨーセフティー
                            通常価格 1,100円 1,085円 1,100円 660円 420円 4,666円 500円 3,240円 3,147円 420円 267円 893円 213円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   1日目   4日目   9日目   1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目~  
                            商品タイプ その他 - その他 - - その他 - 帽子 帽子 - 外装 ステッカー 外装
                            サイズ ケース本体サイズ:W106×H70×D16mm 、収容可能なカードサイズ(最大):W86×H57mm - ケース本体サイズ:W106×H70×D16mm、収容可能なカードサイズ(最大):W86×H57mm - - - - 頭囲:53~62cm 頭囲:53~62cm - - - -
                            適合機種 SC-M・MB・MPC - SC-11/12 - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 左側取付用 - 左側取付用 - - ゴーグル - - - - - - -
                            材質 ABS樹脂 - ABS樹脂 - - レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:スプリング(ステンレス)カバー付 - - - - - - -

                            ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-M・MB・MPC 左側取付用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました