(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 男女兼用 クリーン 静電 無塵ツナギ C1001B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 男女兼用 クリーン 静電 無塵ツナギ C1001B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,710円
税込単価
13,981円

・クラス10~100対応。・メガーナ5mmグリッド。・男女兼用ワンピース。・ウ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表写真です。

型番

3148006203 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3148006203

3148006203

S

1個

12,710( 13,981円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・クラス10~100対応。
・メガーナ5mmグリッド。
・男女兼用ワンピース。
・ウエスト部ゴム、ヒモ併用※フード、ブーツ、グローブ、マスクは別売りです。

(i)ご注意

  • 画像は代表写真です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 男女兼用 クリーン 静電 無塵ツナギ C1001Bの型番3148006203のページです。
型番3148006203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 男女兼用 クリーン 静電 無塵ツナギ C1001B

ミドリ安全 男女兼用 クリーン 静電 無塵ツナギ C1001B

    ミドリ安全 男女兼用 クリーン 静電 無塵ツナギ C1001W

    ミドリ安全 男女兼用 クリーン 静電 無塵ツナギ C1001W

      防塵ツナギ服 FD171C

      防塵ツナギ服 FD171C

        ジャケット(衿付)【ブラストン】

        ジャケット(衿付)【ブラストン】

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン アズワン
          通常価格 12,710円 12,344円 8,550円 4,596円
          通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   2日目~  
          商品タイプ スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 -
          種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 -
          ブルー系 ホワイト系 - -
          詳細タイプ 素材:ポリエステル100% 素材:ポリエステル100% - -

          ミドリ安全 男女兼用 クリーン 静電 無塵ツナギ C1001Bのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3148006202
          3148006204
          3148006205
          3148006206
          3148006207
          3148006208
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ

          12,710円

          ( 13,981円 )
          1個 あり

          6日目

          SS

          12,710円

          ( 13,981円 )
          1個 あり

          6日目

          M

          12,710円

          ( 13,981円 )
          1個 あり

          6日目

          L

          12,710円

          ( 13,981円 )
          1個 あり

          6日目

          LL

          14,460円

          ( 15,906円 )
          1個 あり

          6日目

          3L

          12,710円

          ( 13,981円 )
          1個 あり

          6日目

          4L

          フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました