(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 男女兼用 クリーン 静電 無塵ツナギ C1001W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 男女兼用 クリーン 静電 無塵ツナギ C1001W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,344円
税込単価
13,578円

・クラス10~100対応。・メガーナ5mmグリッド。・男女兼用ワンピース。・ウ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表写真です。

型番

3148006105 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3148006105

3148006105

L

1個

12,344( 13,578円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・クラス10~100対応。
・メガーナ5mmグリッド。
・男女兼用ワンピース。
・ウエスト部ゴム、ヒモ併用※フード、ブーツ、グローブ、マスクは別売りです。

(i)ご注意

  • 画像は代表写真です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 男女兼用 クリーン 静電 無塵ツナギ C1001Wの型番3148006105のページです。
型番3148006105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 男女兼用 クリーン 静電 無塵ツナギ C1001W

ミドリ安全 男女兼用 クリーン 静電 無塵ツナギ C1001W

    超制電クリーンスーツ 白

    超制電クリーンスーツ 白

      AZ-861403 カバーオール(フード一体型)

      AZ-861403 カバーオール(フード一体型)

        無塵衣・AS240C(男女兼用コート)

        無塵衣・AS240C(男女兼用コート)

          AZ-861408 カバーオール(男女兼用)

          AZ-861408 カバーオール(男女兼用)

            CRコート・レギュラー襟

            CRコート・レギュラー襟

              CR上着・立襟(男女兼用)

              CR上着・立襟(男女兼用)

                クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型

                クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型

                  ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型 L

                  ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型 L

                    メーカー ミドリ安全 ガードナー アイトス アズワン アイトス アズワン アズワン ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 12,344円 10,076円 8,640円 4,880円 8,227円 3,040円 2,920円 11,789円 12,205円
                    通常出荷日 6日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目  
                    商品タイプ スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア - - クリーンルーム用ウェア -
                    種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - - スーツ・つなぎ服 -
                    ホワイト系 - ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 - - その他 -
                    詳細タイプ 素材:ポリエステル100% - - - - - - 長袖 クリーンスーツ、フード一体型   -

                    ミドリ安全 男女兼用 クリーン 静電 無塵ツナギ C1001Wのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3148006102
                    3148006104
                    3148006106
                    3148006107
                    3148006108
                    3148006109
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ

                    12,344円

                    ( 13,578円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    SS

                    12,344円

                    ( 13,578円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    M

                    12,344円

                    ( 13,578円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    LL

                    12,344円

                    ( 13,578円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    3L

                    14,044円

                    ( 15,448円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    4L

                    12,344円

                    ( 13,578円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    5L

                    フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました