(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3202B 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3146002203
ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3202B 下 クリーンルームヨウウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,722円
税込単価
7,394円

【仕様】・ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3202B 下で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上衣、キャップ、シューズ、グローブは別売りです。
  • 画像は代表写真です。

型番

3146002203 解除

Loading...

商品情報を表示

3146002203 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3146002203

3146002203

S

1個

6,722( 7,394円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3202B 下です。
・カラー:ブルー系
・素材:ポリエステル100%、導電性繊維9mmストライプ

(i)ご注意

  • 上衣、キャップ、シューズ、グローブは別売りです。
  • 画像は代表写真です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3202B 下の型番3146002203のページです。
型番3146002203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3202B 下

ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3202B 下

    ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3205B 下

    ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3205B 下

      ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3205W 下

      ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3205W 下

        防塵パンツ FH304A 男性用

        防塵パンツ FH304A 男性用

          防塵パンツ 白 FD301B-01

          防塵パンツ 白 FD301B-01

            クリーンウェア スラックス SM3202B 下

            クリーンウェア スラックス SM3202B 下

              ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3202W 下

              ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3202W 下

                無塵衣FD300A パンツ・ホワイト4L

                無塵衣FD300A パンツ・ホワイト4L

                  ブルゾン クリーンウェア C3208B

                  ブルゾン クリーンウェア C3208B

                    防塵上着 FD201C

                    防塵上着 FD201C

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 アズワン
                      通常価格 6,722円 7,762円 9,135円 4,590円 5,013円 6,722円 6,722円 5,281円 5,940円 5,339円
                      通常出荷日 6日目   5日目~   6日目   7日目   7日目   6日目   6日目   7日目   1日目~   1日目~  
                      商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア 無塵衣 無塵衣 クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア 無塵衣 - -
                      種類 パンツ パンツ パンツ パンツ パンツ パンツ パンツ パンツ - -
                      ブルー系 ブルー系 ホワイト系 - ホワイト系 ブルー系 ホワイト系 ホワイト系 - -
                      詳細タイプ 素材:ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ 素材:ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ 素材:ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ - - スラックス 素材:ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ - - -

                      ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3202B 下のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3146002204
                      3146002205
                      3146002206
                      3146002207
                      3146002208
                      3146002209
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ

                      6,722円

                      ( 7,394円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      M

                      6,722円

                      ( 7,394円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      L

                      6,722円

                      ( 7,394円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      LL

                      6,722円

                      ( 7,394円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      3L

                      6,722円

                      ( 7,394円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      4L

                      6,722円

                      ( 7,394円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      5L

                      クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました