(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3205B 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3142002204
ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3205B 下 クリーンルームヨウウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,873円
税込単価
8,660円

【仕様】・ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3205B 下です。・カ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • キャップ、シューズ、グローブは別売りです。
  • 画像は代表写真です。

型番

3142002204 解除

Loading...

商品情報を表示

3142002204 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3142002204

3142002204

M

1個

7,873( 8,660円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3205B 下です。
・カラー:ブルー系
・素材:ポリエステル100%、導電性繊維5mmストライプ

(i)ご注意

  • キャップ、シューズ、グローブは別売りです。
  • 画像は代表写真です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3205B 下の型番3142002204のページです。
型番3142002204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3205B 下

ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3205B 下

    クリーンウェア スラックス CM3208B 下

    クリーンウェア スラックス CM3208B 下

      ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3205W 下

      ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3205W 下

        スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)

        スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)

          ミドリ安全 クリーンウェア スラックス CM3208N 下

          ミドリ安全 クリーンウェア スラックス CM3208N 下

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全
            通常価格 7,762円 7,738円 9,135円 6,204円 7,738円
            通常出荷日 5日目~   4日目~   6日目   1日目~   1日目~  
            商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア
            種類 パンツ パンツ パンツ スーツ・つなぎ服 パンツ
            ブルー系 ブルー系 ホワイト系 - ネイビー系
            詳細タイプ 素材:ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ スラックス 素材:ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ - 素材:ポリエステル100%、導電性繊維5mmグリッド

            ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3205B 下のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3142002205
            3142002206
            3142002207
            3142002208
            3142002209
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ

            7,873円

            ( 8,660円 )
            1個 あり

            6日目

            L

            7,762円

            ( 8,538円 )
            1個 あり

            6日目

            LL

            7,873円

            ( 8,660円 )
            1個 あり

            6日目

            3L

            7,873円

            ( 8,660円 )
            1個 あり

            6日目

            4L

            7,873円

            ( 8,660円 )
            1個 あり

            5日目

            5L

            クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました