(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3202W 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3142001904
ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3202W 下 クリーンルームヨウウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,722円
税込単価
7,394円

【仕様】・ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3202W 下です。・カ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上衣、キャップ、シューズ、グローブは別売りです。
  • 画像は代表写真です。

型番

3142001904 解除

Loading...

商品情報を表示

3142001904 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3142001904

3142001904

M

1個

6,722( 7,394円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3202W 下です。
・カラー:ホワイト系
・素材:ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ

(i)ご注意

  • 上衣、キャップ、シューズ、グローブは別売りです。
  • 画像は代表写真です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3202W 下の型番3142001904のページです。
型番3142001904に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3202W 下

ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3202W 下

    ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3205W 下

    ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3205W 下

      ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3205B 下

      ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3205B 下

        無塵衣 ELシリーズ

        無塵衣 ELシリーズ

          クリーンシューズ

          クリーンシューズ

            ミドリ安全 クリーンウェア スラックス CM3208N 下

            ミドリ安全 クリーンウェア スラックス CM3208N 下

              ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3202B 下

              ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3202B 下

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 東京硝子器械 東京硝子器械 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 6,722円 9,135円 7,762円 6,800円 8,200円 7,738円 6,722円
                通常出荷日 6日目   6日目   5日目~   7日目~   8日目   1日目~   6日目  
                商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア - - クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア
                種類 パンツ パンツ パンツ - - パンツ パンツ
                ホワイト系 ホワイト系 ブルー系 - - ネイビー系 ブルー系
                詳細タイプ 素材:ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ 素材:ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ 素材:ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ - - 素材:ポリエステル100%、導電性繊維5mmグリッド 素材:ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ

                ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3202W 下のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3142001903
                3142001905
                3142001906
                3142001907
                3142001908
                3142001909
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ

                6,722円

                ( 7,394円 )
                1個 あり

                6日目

                S

                6,722円

                ( 7,394円 )
                1個 あり

                6日目

                L

                6,722円

                ( 7,394円 )
                1個 あり

                6日目

                LL

                6,722円

                ( 7,394円 )
                1個 あり

                6日目

                3L

                6,722円

                ( 7,394円 )
                1個 あり

                6日目

                4L

                6,722円

                ( 7,394円 )
                1個 あり

                6日目

                5L

                クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました