(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 クリーンウェア スラックス CM3208N 下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3142003608
ミドリ安全 クリーンウェア スラックス CM3208N 下 クリーンルームヨウウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,738円
税込単価
8,512円

【特長】・グリッドポリエステル100%、導電性繊維5mmグリッドのクリーンウェ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 若干の色ブレが発生することがあります。
  • 画像は代表写真です。

型番

3142003608 解除

Loading...

商品情報を表示

3142003608 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3142003608

3142003608

4L

1個

7,738( 8,512円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリッドポリエステル100%、導電性繊維5mmグリッドのクリーンウェア スラックスです。
・色はネイビーです。

(i)ご注意

  • 若干の色ブレが発生することがあります。
  • 画像は代表写真です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 クリーンウェア スラックス CM3208N 下の型番3142003608のページです。
型番3142003608に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 クリーンウェア スラックス CM3208N 下

ミドリ安全 クリーンウェア スラックス CM3208N 下

    クリーンウェア スラックス CM3208B 下

    クリーンウェア スラックス CM3208B 下

      スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)

      スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)

        クリーンスーツ ズボン

        クリーンスーツ ズボン

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン 東洋リントフリー
          通常価格 7,738円 7,738円 6,204円 3,908円
          通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目~   1日目~  
          商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア
          種類 パンツ パンツ スーツ・つなぎ服 パンツ
          ネイビー系 ブルー系 - ホワイト系
          詳細タイプ 素材:ポリエステル100%、導電性繊維5mmグリッド スラックス - -

          ミドリ安全 クリーンウェア スラックス CM3208N 下のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3142003603
          3142003604
          3142003605
          3142003606
          3142003607
          3142003609
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ

          7,738円

          ( 8,512円 )
          1個 あり

          6日目

          S

          7,738円

          ( 8,512円 )
          1個 あり

          1日目

          M

          7,738円

          ( 8,512円 )
          1個 あり

          1日目

          L

          7,738円

          ( 8,512円 )
          1個 あり

          4日目

          LL

          7,738円

          ( 8,512円 )
          1個 あり

          1日目

          3L

          7,738円

          ( 8,512円 )
          1個 あり

          6日目

          5L

          クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました