(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル手袋 ベルテ 751K (レギュラー) 粉なし ホワイト 100枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4049167210
ニトリル手袋 ベルテ 751K (レギュラー) 粉なし ホワイト 100枚入 ニトリルゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,260円
税込単価
2,486円

抜群の強度とフィット性、柔らか素材で疲れにくいです。全面滑り止め加工で優れたグ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • サイズ詳細:
    長さ:24cm
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ニトリルゴム(パウダーフリー)

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

4049167210 解除

Loading...

 
カタログを表示

4049167210 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4049167210

4049167210

S

2個

2,260( 2,486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群の強度とフィット性、柔らか素材で疲れにくいです。
全面滑り止め加工で優れたグリップ力。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル手袋 ベルテ 751K (レギュラー) 粉なし ホワイト 100枚入の型番4049167210のページです。
型番4049167210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル手袋 ベルテ 751K (レギュラー) 粉なし ホワイト 100枚入

ニトリル手袋 ベルテ 751K (レギュラー) 粉なし ホワイト 100枚入

    極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)

    極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)

      ニトリルスタット手袋 B0120・B0110

      ニトリルスタット手袋 B0120・B0110

        メーカー ミドリ安全 ミスミ ショーワグローブ
        通常価格 2,260円 1,480円 3,935円
        通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
        使用用途 使い捨て 使い捨て 作業用
        商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
        サイズ詳細 長さ:24cm - -
        ホワイト - -
        材質 ニトリルゴム(パウダーフリー) - -

        ニトリル手袋 ベルテ 751K (レギュラー) 粉なし ホワイト 100枚入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        4049167200
        4049167240
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ

        2,260円

        ( 2,486円 )
        2個 あり

        1日目

        SS

        2,260円

        ( 2,486円 )
        2個 あり

        2日目

        XL

        ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました