(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル手袋 ベルテ 750K (レギュラー) 粉なし ブルー 100枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4049167100
ニトリル手袋 ベルテ 750K (レギュラー) 粉なし ブルー 100枚入 ニトリルゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,260円
税込単価
2,486円

抜群の強度とフィット性、柔らか素材で疲れにくいです。全面滑り止め加工で優れたグ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • サイズ詳細:
    長さ:24cm
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    ニトリルゴム(パウダーフリー)

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

4049167100 解除

Loading...

 
カタログを表示

4049167100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4049167100

4049167100

SS

2個

2,260( 2,486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群の強度とフィット性、柔らか素材で疲れにくいです。
全面滑り止め加工で優れたグリップ力。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル手袋 ベルテ 750K (レギュラー) 粉なし ブルー 100枚入の型番4049167100のページです。
型番4049167100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル手袋 ベルテ 750K (レギュラー) 粉なし ブルー 100枚入

ニトリル手袋 ベルテ 750K (レギュラー) 粉なし ブルー 100枚入

    クリーンノールケミック

    クリーンノールケミック

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

        NO.600ニトリルモデル モデルローブ

        NO.600ニトリルモデル モデルローブ

          ニトリルラテックス手袋 中厚手 裏毛付・薄手 裏毛無

          ニトリルラテックス手袋 中厚手 裏毛付・薄手 裏毛無

            メーカー ミドリ安全 アズワン ミスミ エステー アズワン
            通常価格 2,260円 1,100円 1,480円 643円 310円
            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
            使用用途 使い捨て 作業用 使い捨て 作業用 耐油・耐溶剤
            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
            サイズ詳細 長さ:24cm - - - -
            ブルー - - - -
            材質 ニトリルゴム(パウダーフリー) - - - -

            ニトリル手袋 ベルテ 750K (レギュラー) 粉なし ブルー 100枚入のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            塗装
            評価 5.0満足度:5.02022/06/30
            握りやすい。
            安くても、頻繁に破けてしまうものを買うより良いと思います。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            4049167110
            4049167120
            4049167130
            4049167140
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ

            2,260円

            ( 2,486円 )
            2個 あり

            2日目

            S

            2,260円

            ( 2,486円 )
            2個 あり

            1日目

            M

            2,260円

            ( 2,486円 )
            2個 あり

            1日目

            L

            2,260円

            ( 2,486円 )
            2個 あり

            2日目

            XL

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました