(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,235円
税込単価
3,559円

・ハイグレードな牛表革を使用しています。・柔らかく使いやすく、袖口が長いので手...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    フリー
  • サイズ詳細:
    長さ:28cm
  • 色:
  • 材質:
    牛吟付革

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4041051400 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4041051400

4041051400

1個

3,235( 3,559円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ハイグレードな牛表革を使用しています。
・柔らかく使いやすく、袖口が長いので手首までしっかり保護します。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 黄の型番4041051400のページです。
型番4041051400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 黄

ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 黄

    ミドリ安全 牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白

    ミドリ安全 牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白

      ミドリ安全 革手袋 MT-14D 黄

      ミドリ安全 革手袋 MT-14D 黄

        革手袋 MT-14D 白

        革手袋 MT-14D 白

          ミドリ安全 革手袋 MT-14 牛 白

          ミドリ安全 革手袋 MT-14 牛 白

            ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

            ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

              ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

              ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

                ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

                ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

                  牛本革手袋

                  牛本革手袋

                    牛表革手袋 ストレートタイプ No.707 白

                    牛表革手袋 ストレートタイプ No.707 白

                      ミドリ安全 革手袋 MT-101 12双入

                      ミドリ安全 革手袋 MT-101 12双入

                        革手袋FRウォータープルーフ アルティメット ケブラー

                        革手袋FRウォータープルーフ アルティメット ケブラー

                          豚本革手袋 PL717

                          豚本革手袋 PL717

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン アズワン ミドリ安全 YOUNGSTOWN シモン
                            通常価格 3,235円 2,245円 2,852円 1,845円 2,193円 1,728円 1,553円 1,110円 1,120円 1,110円 14,581円 20,256円 1,309円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 - - - 作業用 作業用 作業用 耐切創 -
                            商品タイプ 革手 - 革手 革手 革手 - - - 革手 革手 革手 革手 -
                            サイズ フリー フリー フリー - フリー フリー フリー フリー - L フリー - -
                            サイズ詳細 長さ:28cm - 長さ:23cm 長さ:約23cm 長さ:23cm - - - - - 長さ:24cm - -
                            - ホワイト - - - - - - - -

                            ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました