(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 革手袋 MT-102 12双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 革手袋 MT-102 12双入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,931円
税込単価
16,424円

・牛床革を使用したレザーグローブです。・耐久性に優れた標準型作業手袋で、油汚れ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    フリー
  • サイズ詳細:
    長さ:24cm
  • 材質:
    牛床革

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4041021101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4041021101

4041021101

1個

14,931( 16,424円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・牛床革を使用したレザーグローブです。
・耐久性に優れた標準型作業手袋で、油汚れや熱に強い作業手袋です。
・外縫いタイプです。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 革手袋 MT-102 12双入の型番4041021101のページです。
型番4041021101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 革手袋 MT-102 12双入

ミドリ安全 革手袋 MT-102 12双入

    ミドリ安全 革手袋 MT-101 12双入

    ミドリ安全 革手袋 MT-101 12双入

      牛床革手袋 全面牛床革 背縫

      牛床革手袋 全面牛床革 背縫

        国産床革手袋背縫 TH-401

        国産床革手袋背縫 TH-401

          牛床革手袋 ジャスト小さめ

          牛床革手袋 ジャスト小さめ

            袖なし革手袋 クレスト牛革製

            袖なし革手袋 クレスト牛革製

              豚皮手袋

              豚皮手袋

                羊革手袋 セイバーNo.75 白

                羊革手袋 セイバーNo.75 白

                  鹿皮手袋

                  鹿皮手袋

                    豚本革手袋 F-808豚クレスト

                    豚本革手袋 F-808豚クレスト

                      ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

                      ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

                        ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 白

                        ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 白

                          マジック式手袋(当て付タイプ)

                          マジック式手袋(当て付タイプ)

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ペンギンエース 富士グローブ トラスコ中山 アズワン シモン アズワン 富士グローブ ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山
                            通常価格 14,931円 14,581円 730円 1,038円 826円 1,920円 1,099円 4,650円 8,600円 1,216円 1,715円 3,582円 2,120円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                            サイズ フリー フリー - - M フリー フリー - - - フリー フリー -
                            サイズ詳細 長さ:24cm 長さ:24cm - - - - - - - - 長さ:23cm 長さ:28cm -
                            材質 牛床革 牛床革 - - - - - - - - 手のひら部:牛吟付革、甲部:綿メリヤス 牛吟付革 -

                            ミドリ安全 革手袋 MT-102 12双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました