(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 革手袋 MT-107D-5P(5本指)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 革手袋 MT-107D-5P(5本指)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

・良質の牛表革製グローブに牛床革の袖を付けたコンビタイプです。・電気溶接など耐...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    フリー
  • サイズ詳細:
    長さ:37cm
  • 材質:
    本体:牛吟付革、カフス:床革

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4041010800 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4041010800

4041010800

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・良質の牛表革製グローブに牛床革の袖を付けたコンビタイプです。
・電気溶接など耐久性が求められる作業に最適です。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 革手袋 MT-107D-5P(5本指)の型番4041010800のページです。
型番4041010800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 革手袋 MT-107D-5P(5本指)

ミドリ安全 革手袋 MT-107D-5P(5本指)

    ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 黄

    ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 黄

      ミドリ安全 革手袋 MT-14 豚 黄

      ミドリ安全 革手袋 MT-14 豚 黄

        ミドリ安全 革手袋 MT-14D 黄

        ミドリ安全 革手袋 MT-14D 黄

          ミドリ安全 革手袋 MT-106D-5P(5本指)

          ミドリ安全 革手袋 MT-106D-5P(5本指)

            豚ライナー手袋 10双入

            豚ライナー手袋 10双入

              ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

              ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

                ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付

                ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付

                  ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 白

                  ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 白

                    新やわらか皮手 鉄工・溶接

                    新やわらか皮手 鉄工・溶接

                      ミドリ安全 革手袋 MT-102D

                      ミドリ安全 革手袋 MT-102D

                        トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

                        トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

                          鹿皮手袋

                          鹿皮手袋

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミスミ ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 コメリ ミドリ安全 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン
                            通常価格 2,800円 3,235円 1,575円 2,852円 1,531円 5,351円 1,715円 1,098円 3,582円 907円 917円 600円 8,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 - 革手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - フリー フリー フリー M フリー フリー -
                            サイズ詳細 長さ:37cm 長さ:28cm 長さ:23cm 長さ:23cm 長さ:34cm - 長さ:23cm 長さ:23cm 長さ:28cm - 長さ:24cm - -
                            材質 本体:牛吟付革、カフス:床革 牛吟付革 豚革 牛吟付革 牛床革 - 手のひら部:牛吟付革、甲部:綿メリヤス 手のひら部:牛床革、甲部:綿メリヤス 牛吟付革 - 牛床革 - -

                            ミドリ安全 革手袋 MT-107D-5P(5本指)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました