(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 革手袋 MT-106D-5P(5本指)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 革手袋 MT-106D-5P(5本指)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,531円
税込単価
1,684円

スタンダードな牛床革を使用した、ガス溶断・溶接用長手5本指タイプの革手袋です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4041010600 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4041010600

4041010600

1個

1,531( 1,684円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな牛床革を使用した、ガス溶断・溶接用長手5本指タイプの革手袋です。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 革手袋 MT-106D-5P(5本指)の型番4041010600のページです。
型番4041010600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 革手袋 MT-106D-5P(5本指)

ミドリ安全 革手袋 MT-106D-5P(5本指)

    ミドリ安全 革手袋 MT-102D

    ミドリ安全 革手袋 MT-102D

      鹿皮手袋

      鹿皮手袋

        ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

        ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

          ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付

          ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付

            豚表革手袋 マジックタイプ

            豚表革手袋 マジックタイプ

              ミドリ安全 革手袋 MT-107D-5P(5本指)

              ミドリ安全 革手袋 MT-107D-5P(5本指)

                豚表革手袋 No.801

                豚表革手袋 No.801

                  ラム革手袋 728

                  ラム革手袋 728

                    豚皮手袋

                    豚皮手袋

                      新やわらか皮手 鉄工・溶接

                      新やわらか皮手 鉄工・溶接

                        マジック式手袋(当て付タイプ)

                        マジック式手袋(当て付タイプ)

                          豚皮甲メリヤスマジック付手袋 [GLVBM]

                          豚皮甲メリヤスマジック付手袋 [GLVBM]

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 ミスミ ミドリ安全 アズワン シモン アズワン コメリ トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 1,531円 917円 8,600円 1,715円 1,098円 1,125円 2,800円 879円 4,980円 1,099円 907円 2,120円 567円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                            仕様 ロング - - - - - - - - - - - -
                            サイズ フリー フリー - フリー フリー - フリー - - フリー M - -
                            サイズ詳細 長さ:34cm 長さ:24cm - 長さ:23cm 長さ:23cm - 長さ:37cm - - - - - -

                            ミドリ安全 革手袋 MT-106D-5P(5本指)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました