(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,098円 845円
税込単価
1,208円 930円

・甲部に綿トリコットを使用し、ムレを防止します。・手首ジャージ付で作業性を高め...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    フリー
  • サイズ詳細:
    長さ:23cm
  • 材質:
    手のひら部:牛床革、甲部:綿メリヤス

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4041010400 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4041010400

4041010400

10個

1,098円

845

( 930円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・甲部に綿トリコットを使用し、ムレを防止します。
・手首ジャージ付で作業性を高めました。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付の型番4041010400のページです。
型番4041010400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付

ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付

    ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

    ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

      ミドリ安全 革手袋 MT-102D

      ミドリ安全 革手袋 MT-102D

        ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 白

        ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 白

          ラム革手袋 728

          ラム革手袋 728

            国産牛革手袋 デンコーアルミ12A

            国産牛革手袋 デンコーアルミ12A

              ミドリ安全 革手袋 MT-106D-5P(5本指)

              ミドリ安全 革手袋 MT-106D-5P(5本指)

                新やわらか皮手 鉄工・溶接

                新やわらか皮手 鉄工・溶接

                  豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                  豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                    牛本革手袋 セイバーNo.10

                    牛本革手袋 セイバーNo.10

                      牛床革背縫い手袋 107AAA

                      牛床革背縫い手袋 107AAA

                        牛床革手袋(袖長)

                        牛床革手袋(袖長)

                          豚表革手袋 マジックタイプ

                          豚表革手袋 マジックタイプ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン 富士グローブ ミドリ安全 コメリ 富士グローブ シモン シモン トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 1,098円 1,715円 917円 3,582円 4,980円 1,563円 1,531円 907円 778円 6,825円 1,097円 1,106円 1,125円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐切創 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - - フリー M - - フリー フリー -
                            サイズ詳細 長さ:23cm 長さ:23cm 長さ:24cm 長さ:28cm - - 長さ:34cm - - - - - -
                            材質 手のひら部:牛床革、甲部:綿メリヤス 手のひら部:牛吟付革、甲部:綿メリヤス 牛床革 牛吟付革 - - 牛床革 - - - - - -

                            ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました