(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 消臭機能糸使用作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き MHG130エチケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4044101930
ミドリ安全 消臭機能糸使用作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き MHG130エチケット スベリドメテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

・13ゲージシームレス編。・手のひらに天然ゴムのすべり止め加工を施しており、グ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    スイカブルー/ブラック
  • 厚さ(mm):
    1.7
  • 材質1:
    手袋部:合成繊維(アクリレート系繊維)・ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム(東洋紡の消臭機能アクリル糸「エチケット(R)」使用)

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 仕様・価格・外観等を予告なく変更することがあります。
    時期により廃番・販売終了となる場合があります。

型番

4044101930 解除

Loading...

 
カタログを表示

4044101930 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4044101930

4044101930

L
20.6
24.5
8.5
64

1個

420( 462円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・13ゲージシームレス編。
・手のひらに天然ゴムのすべり止め加工を施しており、グリップ力抜群。
・汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しております。
・汗臭の3臭気であるアンモニア・酢酸・イソ吉草酸を、すばやく効果的に消臭します。
・手の甲が背抜きなので、通気性がよく快適です。
・洗濯により繰り返し使用できます。使用上の注意をお読みください。
・倉庫、物流、運送、土木作業などに適しています。
・厚手と薄手の2種類展開。作業内容に合わせてお選び頂けます。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 仕様・価格・外観等を予告なく変更することがあります。
    時期により廃番・販売終了となる場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 消臭機能糸使用作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き MHG130エチケットの型番4044101930のページです。
型番4044101930に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 消臭機能糸使用作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き MHG130エチケット

ミドリ安全 消臭機能糸使用作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き MHG130エチケット

    背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

    背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

      グリップフィット手袋 天然ゴム

      グリップフィット手袋 天然ゴム

        スパイダー 1P

        スパイダー 1P

          ゴムライナー(3双入)

          ゴムライナー(3双入)

            ニトリル背抜き手袋“ナックルプラス”

            ニトリル背抜き手袋“ナックルプラス”

              3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ

              3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ

                ゴム引き手袋 ダンク(10双入)

                ゴム引き手袋 ダンク(10双入)

                  すべり止め手袋 ダブルキャッチ(5双)

                  すべり止め手袋 ダブルキャッチ(5双)

                    ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組

                    ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組

                      まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)

                      まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)

                        メーカー ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 川西工業 トラスコ中山 丸和ケミカル スリーエムジャパン 川西工業 ダンロップ ユニワールド ショーワグローブ
                        通常価格 420円 438円 343円 491円 967円 397円 587円 3,592円 1,683円 612円 3,606円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                        商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め
                        仕様 背抜き 背抜き ゴム張り 背抜き ボツ 背抜き - ゴム張り - ゴム引き 背抜き
                        ゲージ 13 13 - 15 10 13 - - - 7 10
                        スイカブルー/ブラック - - - - - - - - - -

                        ミドリ安全 消臭機能糸使用作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き MHG130エチケットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        4044101920
                        4044101940
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                        420円

                        ( 462円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        M19.223.5858

                        420円

                        ( 462円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        LL2125.5967

                        背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました