(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 すべり止め加工手袋 ハイグリップハンド 12双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 すべり止め加工手袋 ハイグリップハンド 12双入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,729円
税込単価
1,902円

すべりにくく作業がしやすい手袋です。・すべり止めは強くて丈夫な特殊加工です。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    手袋:ポリエステル・レーヨンその他 2本7ゲージシームレス編、すべり止め部:塩化ビニール
  • 重量(g):
    810/ダース

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4044101000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4044101000

4044101000

1個

1,729( 1,902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すべりにくく作業がしやすい手袋です。
・すべり止めは強くて丈夫な特殊加工です。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 すべり止め加工手袋 ハイグリップハンド 12双入の型番4044101000のページです。
型番4044101000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 すべり止め加工手袋 ハイグリップハンド 12双入

ミドリ安全 すべり止め加工手袋 ハイグリップハンド 12双入

    ネオプレン手袋 310mm (滑り止め加工)

    ネオプレン手袋 310mm (滑り止め加工)

      手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

      手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

        作業手袋 すべり止め ハイグリップ ウレタン背抜き手袋 MHG200

        作業手袋 すべり止め ハイグリップ ウレタン背抜き手袋 MHG200

          手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)

          手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)

            手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

            手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

              スベリ止め手袋 フリー

              スベリ止め手袋 フリー

                手袋(ケブラー/すべり止め付)

                手袋(ケブラー/すべり止め付)

                  ミエローブ(R)マッスル 手袋

                  ミエローブ(R)マッスル 手袋

                    トワロン SG-A047 龍グレー LL

                    トワロン SG-A047 龍グレー LL

                      メーカー ミドリ安全 アズワン エスコ ミドリ安全 エスコ エスコ ショーワグローブ エスコ 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン)
                      通常価格 1,729円 1,999円 320円 370円 244円 1,070円 295円 850円 489円 353円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                      使用用途 作業用 作業用 - 作業用 - - 作業用 - 作業用 作業用
                      商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム すべり止め すべり止め すべり止め
                      ゲージ 7 - 10 13 10 7 - 13 10 13
                      材質 手袋:ポリエステル・レーヨンその他 2本7ゲージシームレス編、すべり止め部:塩化ビニール - - - - - - - - -
                      重量(g) 810/ダース - - - - - - - - -

                      ミドリ安全 すべり止め加工手袋 ハイグリップハンド 12双入のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました