(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 軍手 NO.5 12双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 軍手 NO.5 12双入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,559円
税込単価
1,715円

ポリエステル・レーヨン・綿を使用した、7ゲージ編の混紡軍手です。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    ポリエステル・レーヨン・綿他 2本7ゲージシームレス編
  • 重量(g):
    600/ダース

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4044060401 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4044060401

4044060401

3個

1,559( 1,715円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステル・レーヨン・綿を使用した、7ゲージ編の混紡軍手です。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 軍手 NO.5 12双入の型番4044060401のページです。
型番4044060401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 軍手 NO.5 12双入

ミドリ安全 軍手 NO.5 12双入

    綿混軍手(Sサイズ・10双入)

    綿混軍手(Sサイズ・10双入)

      すべり止め付手袋

      すべり止め付手袋

        女性用すべり止め手袋(10ゲージ)

        女性用すべり止め手袋(10ゲージ)

          純綿カフス手袋

          純綿カフス手袋

            純綿軍手

            純綿軍手

              女性用すべり止め手袋 7G

              女性用すべり止め手袋 7G

                特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                  綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                  綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                    軍手型導電手袋(1双入)

                    軍手型導電手袋(1双入)

                      すべり止め手袋 ピタンテ

                      すべり止め手袋 ピタンテ

                        軍手 No.10 12双入

                        軍手 No.10 12双入

                          軍手 混綿 600 フリーサイズ

                          軍手 混綿 600 フリーサイズ

                            メーカー ミドリ安全 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 ミスミ 丸和ケミカル トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 カスタム 丸和ケミカル ミドリ安全 アズワン
                            通常価格 1,559円 769円 690円 236円 9,372円 1,150円 169円 485円 880円 987円 262円 1,308円 490円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 -
                            商品タイプ 軍手 軍手 すべり止め すべり止め 軍手 軍手 すべり止め 軍手 軍手 軍手 すべり止め 軍手 -
                            ゲージ 7 8 7 10 7 7 7 7 10 - 13 - -
                            材質 ポリエステル・レーヨン・綿他 2本7ゲージシームレス編 - - - - - - - - - - ポリエステル・レーヨン・綿 -
                            重量(g) 600/ダース - - - - - - - - - - - -

                            ミドリ安全 軍手 NO.5 12双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました