(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 外エンボスポリエチぴったり手袋 ベルテ 574

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4049157610
ミドリ安全 外エンボスポリエチぴったり手袋 ベルテ 574【100個入り】 ポリエチレンテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
418円
税込単価
460円

指部分に絞りを入れたズレにくいぴったりタイプです。指先に触らずに箱から取り出せ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4049157610 解除

Loading...

 
カタログを表示

4049157610 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
サイズ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4049157610

4049157610

S
本体長さ:28cm、中指長さ:7.4cm、本体周り:25.5cm

10パック

100個入り

418( 460円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指部分に絞りを入れたズレにくいぴったりタイプです。
指先に触らずに箱から取り出せるので衛生的です。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 外エンボスポリエチぴったり手袋 ベルテ 574の型番4049157610のページです。
型番4049157610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 外エンボスポリエチぴったり手袋 ベルテ 574

ミドリ安全 外エンボスポリエチぴったり手袋 ベルテ 574

    品質管理用手袋 M マチ付

    品質管理用手袋 M マチ付

      品質管理用手袋 L マチ付

      品質管理用手袋 L マチ付

        サニメント手袋(PE厚手タイプ) 100枚入

        サニメント手袋(PE厚手タイプ) 100枚入

          ポリエチレンロング手袋

          ポリエチレンロング手袋

            被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入

            被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入

              被膜強化パームフィット手袋BO501 S・M 10双入

              被膜強化パームフィット手袋BO501 S・M 10双入

                スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

                スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

                  メーカー ミドリ安全 ケニス ケニス アズワン ケニス コクゴ コクゴ おたふく手袋
                  通常価格 418円 1,712円 1,712円 910円 1,089円 2,956円 2,820円 941円
                  通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   1日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                  使用用途 使い捨て - - 使い捨て - - - -
                  商品タイプ すべり止め - - その他 - - - -

                  ミドリ安全 外エンボスポリエチぴったり手袋 ベルテ 574のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  4049157620
                  4049157630
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ サイズ詳細

                  418円

                  ( 460円 )

                  100個入り

                  10パック あり

                  4日目

                  M本体長さ:28cm、中指長さ:8.2cm、本体周り:26.0cm

                  418円

                  ( 460円 )

                  100個入り

                  10パック あり

                  4日目

                  L本体長さ:28cm、中指長さ:8.6cm、本体周り:28.5cm

                  ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました