(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 外エンボスポリエチぴったり手袋 ベルテ 573

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4049157510
ミドリ安全 外エンボスポリエチぴったり手袋 ベルテ 573【100個入り】 ポリエチレンテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
392円
税込単価
431円

※ディスポ手袋。・スベリ止め効果のある外エンボス加工で、食品も付着しにくくなっ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 材質1:
    ポリエチレン(外エンボス)

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4049157510 解除

Loading...

 
カタログを表示

4049157510 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
詳細説明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4049157510

4049157510

S
本体長さ:28cm、中指長さ:7.4cm、本体周り:25.5cm

10パック

100個入り

392( 431円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※ディスポ手袋。
・スベリ止め効果のある外エンボス加工で、食品も付着しにくくなっています。
・指部のウエーブがフィットし、ズレにくい。
【生産国】中国。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 外エンボスポリエチぴったり手袋 ベルテ 573の型番4049157510のページです。
型番4049157510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 外エンボスポリエチぴったり手袋 ベルテ 573

ミドリ安全 外エンボスポリエチぴったり手袋 ベルテ 573

    ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

    ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

      使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

      使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

        川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

        川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

          川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

          川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

            使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)

            使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)

              使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)

              使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)

                エンボス手袋 五本絞り  (ロングタイプ・50枚入)

                エンボス手袋 五本絞り (ロングタイプ・50枚入)

                  ポリエチレンロング手袋

                  ポリエチレンロング手袋

                    ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM

                    ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 東京パック 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 東京パック ケニス ケニス
                      通常価格 392円 1,139円 767円 1,997円 2,057円 344円 265円 1,251円 1,089円 791円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   4日目   4日目  
                      透明 - - - - - - - - -
                      材質1 ポリエチレン(外エンボス) - - - - - - - - -

                      ミドリ安全 外エンボスポリエチぴったり手袋 ベルテ 573のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      4049157520
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 詳細説明

                      392円

                      ( 431円 )

                      100個入り

                      10パック あり

                      1日目

                      M本体長さ:28cm、中指長さ:8.2cm、本体周り:26.0cm

                      腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました