(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ571 クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4049157130
ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ571 クリア【200個入り】 ポリエチレンテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
644円
税込単価
708円

・外エンボス。・指の関節部分に絞りを入れたぴったりタイプですので着用時にずれに...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 色:
    クリア
  • 材質:
    低密度ポリエチレン

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4049157130 解除

Loading...

 
カタログを表示

4049157130 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4049157130

4049157130

L

10パック

200個入り

644( 708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・外エンボス。
・指の関節部分に絞りを入れたぴったりタイプですので着用時にずれにくい構造です。
・LLDPEの配合比率を高め、バージン原料だけを使用しているため伸縮性・柔軟性に優れています。手袋破損時の手袋片の飛散・混入を防ぎます。
・収納性に便利な箱入りタイプです。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ571 クリアの型番4049157130のページです。
型番4049157130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ571 クリア

ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ571 クリア

    使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)

    使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)

      使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)

      使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)

        ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)

        ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)

          川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

          川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

            メーカー ミドリ安全 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業
            通常価格 644円 344円 265円 153円 1,997円
            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
            使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て 作業用
            クリア - - - -
            材質 低密度ポリエチレン - - - -

            ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ571 クリアのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            4049157100
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ

            644円

            ( 708円 )

            200個入り

            10パック あり

            4日目

            SS

            ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました