(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ566N ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4049156651
ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ566N ブルー【200個入り】 ポリエチレンテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
794円
税込単価
873円

・大箱入数=6000枚(200枚×30箱)。・しっかりした厚み(28ミクロン)...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • サイズ詳細:
    長さ:28cm
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    低密度ポリエチレン(外エンボス加工)

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4049156651 解除

Loading...

 
カタログを表示

4049156651 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4049156651

4049156651

S

10パック

200個入り

794( 873円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・大箱入数=6000枚(200枚×30箱)。
・しっかりした厚み(28ミクロン)があり、十分な強度をもっていますので安心して使用できます。
・手のひら部分をくびれさせた当社独自の手型の採用により、手のひら部分のたわみを押さえ、だぶつき感を少なくしています 。
・LLDPEの配合を高めることにより、柔軟性・伸縮性にも優れています。手袋破損時の手袋片の飛散・混入を防ぎます。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ566N ブルーの型番4049156651のページです。
型番4049156651に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ566N ブルー

ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ566N ブルー

    使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

    使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

      使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

      使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

        エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

        エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

          ポリグローブ M

          ポリグローブ M

            東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り 0850-87-09-02 30枚

            東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り 0850-87-09-02 30枚

              エンボス手袋 五本絞り (ロールタイプ・500枚入)

              エンボス手袋 五本絞り (ロールタイプ・500枚入)

                ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM

                ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM

                  リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

                  リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

                    メーカー ミドリ安全 東京パック トラスコ中山 東京パック ケニス 東京硝子器械 東京パック ケニス コクゴ
                    通常価格 794円 767円 720円 1,048円 395円 2,780円 3,440円 791円 4,030円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   4日目   9日目  
                    使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て - - - 使い捨て - -
                    サイズ詳細 長さ:28cm - - - - - - - -
                    ブルー - - - - - - - -
                    材質 低密度ポリエチレン(外エンボス加工) - - - - - - - -

                    ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ566N ブルーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    4049156652
                    4049156653
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ

                    794円

                    ( 873円 )

                    200個入り

                    10パック あり

                    1日目

                    M

                    794円

                    ( 873円 )

                    200個入り

                    10パック あり

                    2日目

                    L

                    ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました