(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ565N クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ565N クリア【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
788円
税込価格
867円

・しっかりした厚み(28ミクロン)があり、十分な強度をもっていますので安心して...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
    未滅菌の使い捨てタイプの手袋ですので再使用は絶対にしないでください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
サイズ詳細
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SS
長さ:280mm
低密度ポリエチレン

10パック

200個入り

788( 867円 )

1日目

S
長さ:280mm
低密度ポリエチレン

10パック

200個入り

788( 867円 )

1日目

M
長さ:28cm
低密度ポリエチレン(外エンボス加工)

10パック

200個入り

788( 867円 )

1日目

L
長さ:28cm
低密度ポリエチレン(外エンボス加工)

10パック

200個入り

788( 867円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・しっかりした厚み(28ミクロン)があり、十分な強度をもっていますので安心して使用できます。
・LLDPEの配合を高めることにより、柔軟性・伸縮性にも優れています。手袋破損時の手袋片の飛散・混入を防ぎます。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
    未滅菌の使い捨てタイプの手袋ですので再使用は絶対にしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ565N クリア

ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ565N クリア

    使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)

    使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)

      使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)

      使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)

        使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

        使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

          エンボス手袋 五本絞り  (ロングタイプ・50枚入)

          エンボス手袋 五本絞り (ロングタイプ・50枚入)

            使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

            使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

              川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

              川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

                川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

                川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

                  メーカー ミドリ安全 川西工業 川西工業 東京パック 東京パック トラスコ中山 川西工業 川西工業
                  通常価格 788円 344円 265円 767円 1,251円 720円 1,997円 2,057円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目  
                  使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て 作業用 作業用
                  クリア - - - - - - -

                  ミドリ安全 ポリエチレン製ディスポ手袋 ベルテ565N クリアのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました