(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 品質管理用手袋 綿スムス マチ付 12双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 品質管理用手袋 綿スムス マチ付 12双入

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,531円
税込単価
3,884円

・防塵効果に優れた微細作業用手袋です。・マチ付きで指の動きがスムーズ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4045013110 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4045013110

4045013110

S

1個

3,531( 3,884円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・防塵効果に優れた微細作業用手袋です。
・マチ付きで指の動きがスムーズ。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 品質管理用手袋 綿スムス マチ付 12双入の型番4045013110のページです。
型番4045013110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 品質管理用手袋 綿スムス マチ付 12双入

ミドリ安全 品質管理用手袋 綿スムス マチ付 12双入

    品質管理用スムス手袋

    品質管理用スムス手袋

      9103 純綿スムス手袋 マチつき

      9103 純綿スムス手袋 マチつき

        スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

        スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)

          品質管理用手袋 L マチ付

          品質管理用手袋 L マチ付

            スムス手袋_マチ無し

            スムス手袋_マチ無し

              品質管理用手袋 M マチ付

              品質管理用手袋 M マチ付

                品質管理手袋 3011

                品質管理手袋 3011

                  品質管理用手袋 A800

                  品質管理用手袋 A800

                    ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

                    ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

                      綿手袋

                      綿手袋

                        ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                        ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                          品質管理用手袋 S マチなし

                          品質管理用手袋 S マチなし

                            メーカー ミドリ安全 ホーケン カジメイク おたふく手袋 ケニス 富士手袋 ケニス アズワン アズワン ウインセス ウインセス ウインセス ケニス
                            通常価格 3,531円 711円 1,542円 941円 1,712円 872円 1,712円 3,010円 4,020円 3,332円 1,747円 3,518円 1,200円
                            通常出荷日 1日目   2日目   6日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目  
                            使用用途 品質管理用 品質管理用 作業用 - - - - 品質管理用 品質管理用 品質管理用 品質管理用 品質管理用 -
                            商品タイプ スムス スムス スムス - - - - インナータイプ インナータイプ スムス スムス スムス -
                            材質 綿 - - - - - - - - - - - -

                            ミドリ安全 品質管理用手袋 綿スムス マチ付 12双入のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            検査の際に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/09
                            検査時に素手で製品に触れないようにするために使用しています。Lサイズの綿スムス手袋を探しており購入しました。分厚いため長持ちするところが良いと感じています。使用上問題等は感じませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました