(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル手袋 ベルテ 710N (薄手) 粉なし ブルー (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4049168300
ニトリル手袋 ベルテ 710N (薄手) 粉なし ブルー (100枚入) ニトリルゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,757円
税込単価
1,933円

【特長】・ディスポ手袋・薄手タイプですので柔軟性があり疲れにくい手袋です・伸縮...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

4049168300 解除

Loading...

 
カタログを表示

4049168300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4049168300

4049168300

SS

2個

1,757( 1,933円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスポ手袋
・薄手タイプですので柔軟性があり疲れにくい手袋です
・伸縮性があり手にピッタリフィットします
・細かい作業に適した指先滑り止め付きです
・手に優しい粉なしタイプです

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル手袋 ベルテ 710N (薄手) 粉なし ブルー (100枚入)の型番4049168300のページです。
型番4049168300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル手袋 ベルテ 710N (薄手) 粉なし ブルー (100枚入)

ニトリル手袋 ベルテ 710N (薄手) 粉なし ブルー (100枚入)

    ニトリルゴム手袋 メカニック

    ニトリルゴム手袋 メカニック

      メーカー ミドリ安全 ミスミ
      通常価格 1,524円 1,689円
      通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
      使用用途 使い捨て 使い捨て
      商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム
      サイズ詳細 長さ:24cm -
      ブルー -
      材質 ニトリルゴム -

      ニトリル手袋 ベルテ 710N (薄手) 粉なし ブルー (100枚入)のレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
      作業用
      評価 5.0満足度:5.02023/01/16
      この商品は自社の作業用として購入・使用しています。油作業のため、手袋が溶けないようにニトリル製のものを選んでいます。作業用としてディスポ商品なのが丁度良いです。作業中も破損したり、勝手に脱げたりしないので、良い感じで使えています。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      油作業時の手袋
      評価 5.0満足度:5.02022/09/05
      以前は違うメーカーの物を使っていましたが
      品切れだったため、これを選びましたが以前と変わりなく使用できています

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      4049168310
      4049168320
      4049168330
      4049168340
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ

      1,607円

      ( 1,768円 )
      2個 あり

      1日目

      S

      1,524円

      ( 1,676円 )
      2個 あり

      1日目

      M

      1,524円

      ( 1,676円 )
      2個 あり

      1日目

      L

      1,757円

      ( 1,933円 )
      2個 あり

      1日目

      LL

      ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました