(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル手袋 ベルテ 761H グリーン パウダーフリー (200枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4049168252
ニトリル手袋 ベルテ 761H グリーン パウダーフリー (200枚入) ニトリルゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,214円
税込単価
4,635円

抜群の強度とフィット性、柔らか素材で疲れにくいです。異物混入防止や交差汚染対策...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

4049168252 解除

Loading...

 
カタログを表示

4049168252 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4049168252

4049168252

M

2個

4,214( 4,635円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群の強度とフィット性、柔らか素材で疲れにくいです。
異物混入防止や交差汚染対策に最適

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル手袋 ベルテ 761H グリーン パウダーフリー (200枚入)の型番4049168252のページです。
型番4049168252に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル手袋 ベルテ 761H グリーン パウダーフリー (200枚入)

ニトリル手袋 ベルテ 761H グリーン パウダーフリー (200枚入)

    手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)

    手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)

      手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/50枚/厚み0.2mm)

      手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/50枚/厚み0.2mm)

        メーカー ミドリ安全 エスコ エスコ
        通常価格 3,728円 3,690円 3,870円
        通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        使用用途 使い捨て - -
        商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
        グリーン - -
        材質 ニトリルゴム - -

        ニトリル手袋 ベルテ 761H グリーン パウダーフリー (200枚入)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        4049168254
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ

        3,728円

        ( 4,101円 )
        2個 あり

        4日目

        LL

        ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました