(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル手袋 ベルテ 752K (レギュラー) 粉付き ブルー 100枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4049167310
ニトリル手袋 ベルテ 752K (レギュラー) 粉付き ブルー 100枚入 ニトリルゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,057円
税込単価
2,263円

抜群の強度とフィット性、柔らか素材で疲れにくいです。全面滑り止め加工で優れたグ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • サイズ詳細:
    長さ:24cm
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    ニトリルゴム(パウダー付き)

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

4049167310 解除

Loading...

 
カタログを表示

4049167310 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4049167310

4049167310

S

2個

2,057( 2,263円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群の強度とフィット性、柔らか素材で疲れにくいです。
全面滑り止め加工で優れたグリップ力。

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル手袋 ベルテ 752K (レギュラー) 粉付き ブルー 100枚入の型番4049167310のページです。
型番4049167310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル手袋 ベルテ 752K (レギュラー) 粉付き ブルー 100枚入

ニトリル手袋 ベルテ 752K (レギュラー) 粉付き ブルー 100枚入

    クリーンノールケミック

    クリーンノールケミック

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

        NO.600ニトリルモデル モデルローブ

        NO.600ニトリルモデル モデルローブ

          ニトリルゴム手袋 ケミシールド中厚手

          ニトリルゴム手袋 ケミシールド中厚手

            ニトリルラテックス手袋 中厚手 裏毛付・薄手 裏毛無

            ニトリルラテックス手袋 中厚手 裏毛付・薄手 裏毛無

              メーカー ミドリ安全 アズワン ミスミ エステー 川西工業 アズワン
              通常価格 2,057円 1,100円 1,480円 643円 535円 310円
              通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
              使用用途 使い捨て 作業用 使い捨て 作業用 作業用 耐油・耐溶剤
              商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
              サイズ詳細 長さ:24cm - - - - -
              ブルー - - - - -
              材質 ニトリルゴム(パウダー付き) - - - - -

              ニトリル手袋 ベルテ 752K (レギュラー) 粉付き ブルー 100枚入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              4049167300
              4049167320
              4049167330
              4049167340
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ

              2,057円

              ( 2,263円 )
              2個 あり

              1日目

              SS

              2,057円

              ( 2,263円 )
              2個 あり

              1日目

              M

              2,057円

              ( 2,263円 )
              2個 あり

              1日目

              L

              2,057円

              ( 2,263円 )
              2個 あり

              1日目

              XL

              ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました