(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4095030510
ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入【10個入り】 セイデンキボウシヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,322円
税込単価
8,054円

・導電性繊維ルアナを織り込んだ低発塵の帯電防止クリーングローブです。・ナイロン...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 材質:
    ECF織り込みナイロントリコット

(i)ご注意

  • リストカラーのお色は型式により、異なります。
  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4095030510 解除

Loading...

商品情報を表示

4095030510 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4095030510

4095030510

S
リストカラー:緑

1パック

10個入り

7,322( 8,054円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・導電性繊維ルアナを織り込んだ低発塵の帯電防止クリーングローブです。
・ナイロントリコット生地なので通気性に優れています。

(i)ご注意

  • リストカラーのお色は型式により、異なります。
  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入の型番4095030510のページです。
型番4095030510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

    ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

    ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

      フィット制電手袋 (手の平ポリウレタンコート) 10双入

      フィット制電手袋 (手の平ポリウレタンコート) 10双入

        すべり止め付静電防止手袋

        すべり止め付静電防止手袋

          静電気拡散性手袋

          静電気拡散性手袋

            TRUSCO 静電気対策用手袋

            TRUSCO 静電気対策用手袋

              フィット制電手袋 (指先ポリウレタンコート) 10双入

              フィット制電手袋 (指先ポリウレタンコート) 10双入

                TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                  フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ) 10双入

                  フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ) 10双入

                    制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

                    制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

                      手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                      手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                        静電防止手袋

                        静電防止手袋

                          制電ライントップ手袋 A0161-S

                          制電ライントップ手袋 A0161-S

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミスミ カスタム ミドリ安全 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 ミスミ ショーワグローブ ショーワグローブ カスタム ケニス
                            通常価格 7,322円 3,621円 2,189円 360円 4,716円 385円 1,989円 351円 1,289円 646円 682円 360円 480円
                            通常出荷日 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   11日目  
                            使用用途 静電気防止 作業用 静電気防止 静電気防止 作業用 静電気防止 静電気防止 静電気防止 作業用 静電気防止 静電気防止 静電気防止 -
                            材質 ECF織り込みナイロントリコット - - - - - - - - - - - -

                            ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4095030530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            7,322円

                            ( 8,054円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            Lリストカラー:赤

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました