(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4047002020
ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100 ミドリアンゼン タイネツセイテブクロ FH-100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,012円
税込単価
12,113円

ミドリ安全 耐熱手袋 ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ詳細:
    長さ:27cm、厚み:0.8mm
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    表面:シリコーンゴム、裏面:化繊

(i)ご注意

  • 断熱効果はありませんので、別途、断熱効果のあるインナー手袋を併用してください。
  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4047002020 解除

Loading...

 
カタログを表示

4047002020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4047002020

4047002020

M

1個

11,012( 12,113円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミドリ安全 耐熱手袋 ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100。

(i)ご注意

  • 断熱効果はありませんので、別途、断熱効果のあるインナー手袋を併用してください。
  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100の型番4047002020のページです。
型番4047002020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

      [フリー]240mm手袋・耐熱(当て付き)

      [フリー]240mm手袋・耐熱(当て付き)

        耐熱防災手袋 CGF-8A・CGF-8AL

        耐熱防災手袋 CGF-8A・CGF-8AL

          耐熱防炎手袋,ロング

          耐熱防炎手袋,ロング

            [L/290mm]手袋・耐熱

            [L/290mm]手袋・耐熱

              手袋・メカニック(難燃タイプ・ロング)

              手袋・メカニック(難燃タイプ・ロング)

                [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

                [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

                  手袋・耐熱(ロング)

                  手袋・耐熱(ロング)

                    メーカー ミドリ安全 エスコ エスコ アズワン アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 11,012円 9,250円 7,960円 12,232円 15,244円 5,570円 8,960円 8,398円 4,100円
                    通常出荷日 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    使用用途 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                    商品タイプ その他 - - その他 アラミド - - - -
                    サイズ詳細 長さ:27cm、厚み:0.8mm - - - - - - - -
                    ブルー - - - - - - - -
                    材質 表面:シリコーンゴム、裏面:化繊 - - - - - - - -

                    ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    4047002030
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ

                    11,125円

                    ( 12,238円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    L

                    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました