(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (コハゼ式) 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (コハゼ式) 黒【8個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,872円
税込単価
2,059円

丈夫な帆布生地のコハゼ式脚絆です。【仕様】材質:ポンジ(黒)寸法:長さ:約13...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足カバー
  • 材質:
    ポンジ(黒)

型番

4039110730 解除

Loading...

型番サイズ材質寸法
4039110730Lポンジ黒(内面:生成)長さ:約13cm、幅:32.5cm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4039110730

4039110730

L

2パック

8個入り

1,872( 2,059円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫な帆布生地のコハゼ式脚絆です。
【仕様】
材質:ポンジ(黒)
寸法:長さ:約13cm、幅:約32.5cm
色:黒(内面は生成)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (コハゼ式) 黒の型番4039110730のページです。
型番4039110730に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (コハゼ式) 黒

ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (コハゼ式) 黒

    脚絆 ML-106型 メッシュ 黒

    脚絆 ML-106型 メッシュ 黒

      ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (ホック式) 黒

      ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (ホック式) 黒

        ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 L

        ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 L

          脚絆マジック

          脚絆マジック

            250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

            250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

              足カバー(メッシュ)

              足カバー(メッシュ)

                溶接用足カバー

                溶接用足カバー

                  ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒

                  ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒

                    250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)

                    250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)

                      ゴム入り脚絆5枚

                      ゴム入り脚絆5枚

                        足カバー(透湿素材) ロング

                        足カバー(透湿素材) ロング

                          黒革脚絆

                          黒革脚絆

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 丸五 エスコ エスコ エスコ ミドリ安全 エスコ 丸五 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 1,872円 1,734円 2,285円 1,734円 2,500円 6,079円 1,050円 14,090円 2,553円 7,460円 2,031円 1,257円 2,171円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目  
                            商品タイプ 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー
                            材質 ポンジ(黒) ポリエステル糸に塩ビコーティング ポンジ(黒) - - - - - ポリエステル糸に塩ビコーティング - - - -

                            ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (コハゼ式) 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました