(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 腰部保護ベルト DR-1L (女性用) らくようたい ホワイト S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 腰部保護ベルト DR-1L (女性用) らくようたい ホワイト S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

1.腹圧効果に優れています。腹筋を補強し腹圧を高めることで、上半身の荷重を、腰...

詳細情報を確認する

型番

4099300301 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4099300301

4099300301

1個

5,800( 6,380円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1.腹圧効果に優れています。腹筋を補強し腹圧を高めることで、上半身の荷重を、腰椎と腹腔とこのベルトで支えます。腰部への負担を軽減します。2.骨盤を補強する効果があります。骨盤位に装着することで、腰痛と大きな関係を持つ腰椎下部の強化(ぎっくり腰などの予防)に役立ちます。3.高い運動性と快適性をお届けします。従来の腰痛コルセットと異なり幅が狭く、下腹部のみを締めることで、腹部上部や胸への圧迫感が減少しました。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 腰部保護ベルト DR-1L (女性用) らくようたい ホワイト Sの型番4099300301のページです。
型番4099300301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 腰部保護ベルト DR-1L (女性用) らくようたい ホワイト S

ミドリ安全 腰部保護ベルト DR-1L (女性用) らくようたい ホワイト S

    腰部保護ベルト DR‐1L(女性用)らくようたい ホワイト 

    腰部保護ベルト DR‐1L(女性用)らくようたい ホワイト 

      バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

      バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

        安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

        安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

          ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

          ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

            [フリー] リストサポーター(左右兼用)

            [フリー] リストサポーター(左右兼用)

              リストサポーター(左右兼用)

              リストサポーター(左右兼用)

                シンプルタイ

                シンプルタイ

                  プロガードライト・メッシュ アルミ L

                  プロガードライト・メッシュ アルミ L

                    プロガードライト・メッシュ

                    プロガードライト・メッシュ

                      プロガードライト・メッシュ プラ M

                      プロガードライト・メッシュ プラ M

                        腰部保護ベルト DR-1G(男性用)らくようたい ブラック

                        腰部保護ベルト DR-1G(男性用)らくようたい ブラック

                          ワーキングガード(腰用)

                          ワーキングガード(腰用)

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 興和新薬 TJMデザインタジマツール ミドリ安全 エスコ エスコ ハクゾウメディカル 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ミドリ安全 トラスコ中山
                            通常価格 5,800円 5,800円 6,114円 4,438円 5,800円 2,060円 3,430円 1,593円 3,771円 3,771円 3,771円 5,524円 2,183円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   6日目   6日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター - ワーキングサポーター ワーキングサポーター 絆創膏 - ベルトサポーター - ベルトサポーター ベルトサポーター
                            ホワイト ホワイト - ブラック - ブラック ブラック ホワイト - ホワイト - ブラック ホワイト
                            サイズ S - - - - - - - - - - - -
                            ウエスト(cm) 56~64 - - - - - - - - - - - -

                            ミドリ安全 腰部保護ベルト DR-1L (女性用) らくようたい ホワイト Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました