(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4073051710
ミドリ安全 ベルデビバ位置決めテープ 20枚 (2枚×10シート)【10個入り】 ラインテープ

ミドリ安全 ベルデビバ位置決めテープ 20枚 (2枚×10シート) 4073051710

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,160円
税込単価
6,776円

【特長】・表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • イラストのため実際の商品とは発色が異なる場合があります。

型番

4073051710 解除

Loading...

4073051710 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
色系統
商品コード
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4073051710

4073051710

ホワイト
VHT-ICHIGIME-W
4548890324845
115-3497

1パック

10個入り

6,160( 6,776円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。
・汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。
・きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。
・抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。
・不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。
・薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
【用途】
・屋内用。
・倉庫などの区画線として。
・工場などの安全通路表示として。

(i)ご注意

  • イラストのため実際の商品とは発色が異なる場合があります。

Loading...

4073051710で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ベルデビバ位置決めテープ 20枚 (2枚×10シート)の型番4073051710のページです。
型番4073051710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ベルデビバ位置決めテープ 20枚 (2枚×10シート)

ミドリ安全 ベルデビバ位置決めテープ 20枚 (2枚×10シート)

    ミドリ安全 ベルデビバコーナーテープ 10枚 (2枚×5シート)

    ミドリ安全 ベルデビバコーナーテープ 10枚 (2枚×5シート)

      ミドリ安全 ベルデビバ矢印テープ 10枚 (1枚×10シート)

      ミドリ安全 ベルデビバ矢印テープ 10枚 (1枚×10シート)

        ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M

        ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M

          屋内用ラインテープ ラインプロ L型シート/T型シート

          屋内用ラインテープ ラインプロ L型シート/T型シート

            ユニット 両面テープ 発泡ポリエチレン 15×250 10枚組

            ユニット 両面テープ 発泡ポリエチレン 15×250 10枚組

              ビバAGVライン保護テープ 90mm×30m

              ビバAGVライン保護テープ 90mm×30m

                フロア表示(足型)

                フロア表示(足型)

                  ラインテープ

                  ラインテープ

                    50mmx50m ラインテープ(屋内用)

                    50mmx50m ラインテープ(屋内用)

                      高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

                      高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

                        TRUSCO ラインテープ 剥離紙なしタイプ

                        TRUSCO ラインテープ 剥離紙なしタイプ

                          ラインテープ ベルデビバハードテープ

                          ラインテープ ベルデビバハードテープ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 岩田製作所 ユニット ミドリ安全 日本緑十字社 ミスミ エスコ ユニット トラスコ中山 ミドリ安全
                            通常価格 6,160円 4,180円 5,280円 13,036円 589円 700円 16,513円 1,500円 754円 6,699円 9,075円 3,303円 5,639円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.16 0.16 0.16 0.16 - - - - 0.15 0.16mm 0.22 0.12 0.16
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 - ポリエチレン系 - ポリ塩化ビニル系 - ポリエステル系 - ポリエチレン系
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 - - - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 アクリル系
                            粘着力 12.2N/24mm 12.2N/24mm 12.2N/24mm - 7N/25mm - - - - - - - 12.2N/24mm
                            基材詳細 ペットフィルム ペットフィルム ペットフィルム - - - - - - - - - -

                            ミドリ安全 ベルデビバ位置決めテープ 20枚 (2枚×10シート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4073051720
                            4073051760
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色系統 商品コード JANコード トラスココード

                            6,160円

                            ( 6,776円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            イエローVHT-ICHIGIME-Y4548890324852115-3498

                            6,160円

                            ( 6,776円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            レッド---

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました