(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4073051210
ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M ラインテープ

ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M 4073051210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,036円
税込単価
14,340円

・汚れが楽に落とせるので、メンテナンスが容易です。・傷や汚れが付きにくいので、...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    100
  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.16
  • 基材:
    ポリエチレン系

型番

4073051210 解除

Loading...

4073051210 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4073051210

4073051210

ホワイト

1個

13,036( 14,340円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・汚れが楽に落とせるので、メンテナンスが容易です。
・傷や汚れが付きにくいので、交換の頻度が少なく済みます。
・光沢がありますが滑りにくく、歩行も安心です。

Loading...

4073051210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20Mの型番4073051210のページです。
型番4073051210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M

ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M

    ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20m

    ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20m

      蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

      蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

        ユニット 蓄光テープ 20mm幅

        ユニット 蓄光テープ 20mm幅

          ラインテープベルデビバハードテープ (コーナー・矢印・位置決め用)

          ラインテープベルデビバハードテープ (コーナー・矢印・位置決め用)

            プリズム反射テープ

            プリズム反射テープ

              ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻

              ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻

                高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

                高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

                  ラインテープ(屋内用)

                  ラインテープ(屋内用)

                    室内用ラインテープ(ロング)

                    室内用ラインテープ(ロング)

                      アズピュアESD 光沢PETラインテープ

                      アズピュアESD 光沢PETラインテープ

                        トラスコ中山 蛍光ラインテープ

                        トラスコ中山 蛍光ラインテープ

                          ラインテープ ベルデビバハードテープ

                          ラインテープ ベルデビバハードテープ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ユニット ユニット ミドリ安全 和気産業 ユニット ユニット テサ nitoms アズワン トラスコ中山 ミドリ安全
                            通常価格 13,036円 5,755円 9,019円 8,149円 4,180円 509円 5,434円 9,075円 1,772円 1,016円 5,229円 2,463円 5,639円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   4日目   1日目   9日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            テープ幅(mm) 100 50 - 20 - - 50 - 50 50 50 - -
                            テープ長さ(m) 20 20 20 10 - - 5 10 33 50 20 10 20
                            テープ厚(mm) 0.16 0.16 0.2 0.15 0.16 - 0.5 0.22 0.2 0.13 0.16 0.16 0.16
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 蛍光フィルム - ポリエチレン系 - - ポリエステル系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 - ポリエチレン系

                            ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4073051220
                            4073051230
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色系統

                            14,300円

                            ( 15,730円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロー

                            14,300円

                            ( 15,730円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            トラ(イエロー/ブラック)

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました