(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4073051350
ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20m ラインテープ

ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20m 4073051350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,755円 ~ 7,944円
税込価格
6,331円 ~ 8,738円

【特長】・表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。・きれいな状態が長持...

詳細情報を確認する

型番

4073051350 解除

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
色系統
商品コード
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4073051350

4073051350

グリーン
VHT-50-GN
4548890001494
754-0043

1個

6,683( 7,351円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。
・きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。
・巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。
・抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。
【用途】
・屋内用。
・倉庫などの区画線として。
・工場などの安全通路表示として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20m

ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20m

    蛍光トラテープ 蛍光フィルム

    蛍光トラテープ 蛍光フィルム

      蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

      蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

        ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻

        ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻

          高耐久ラインテープ

          高耐久ラインテープ

            パイオランラインテープ 長さ 50m

            パイオランラインテープ 長さ 50m

              ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

              ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

                ユニット 蓄光テープ 20mm幅

                ユニット 蓄光テープ 20mm幅

                  パイオラン ラインテープ 25mm幅

                  パイオラン ラインテープ 25mm幅

                    メーカー ミドリ安全 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ダイヤテックス ユニット ユニット ダイヤテックス
                    通常価格 5,755円 2,618円 9,019円 5,434円 7,350円 1,118円 14,002円 8,149円 560円
                    通常出荷日 1日目   2日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   14日目   4日目   1日目  
                    テープ幅(mm) 50 50 - 50 - - 50 20 -
                    テープ長さ(m) 20 5 20 5 10 50 20 10 -
                    テープ厚(mm) 0.16 0.2 0.2 0.5 1 - 0.2 0.15 0.17
                    基材 ポリエチレン系 ポリエステル系 蛍光フィルム - - ポリエチレン系 蛍光フィルム - ポリエチレン系
                    粘着剤 アクリル系 アクリル系 - - - アクリル系 - - アクリル系

                    ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20mのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました