(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,553円 ~ 2,702円
税込価格
2,808円 ~ 2,972円

【特長】・丸五型のメッシュ脚絆です。素材はポリエステル糸に塩ビコーティング(黒...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足カバー
  • 材質:
    ポリエステル糸に塩ビコーティング

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S

2パック

2個入り

2,702( 2,972円 )

6日目

M

2パック

2個入り

2,702( 2,972円 )

6日目

L

2パック

2個入り

2,553( 2,808円 )

6日目

LL

2パック

2個入り

2,553( 2,808円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・丸五型のメッシュ脚絆です。素材はポリエステル糸に塩ビコーティング(黒)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒

ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒

    脚絆 ML-106型 メッシュ 黒

    脚絆 ML-106型 メッシュ 黒

      ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (コハゼ式) 黒

      ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (コハゼ式) 黒

        ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (ホック式) 黒

        ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (ホック式) 黒

          ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 LL

          ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 LL

            ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 L

            ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 L

              コヅチ 牛床皮フットカバー

              コヅチ 牛床皮フットカバー

                足カバー(メッシュ)

                足カバー(メッシュ)

                  ミドリ安全 帆布 脚絆 ML-108型(面ファスナー式) 白

                  ミドリ安全 帆布 脚絆 ML-108型(面ファスナー式) 白

                    ゴム入り脚絆5枚

                    ゴム入り脚絆5枚

                      250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

                      250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

                        ニーパッドカバー

                        ニーパッドカバー

                          足カバー(透湿素材) ショート

                          足カバー(透湿素材) ショート

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 コヅチ エスコ ミドリ安全 丸五 エスコ アトム(安全・保護用品) トラスコ中山
                            通常価格 2,553円 1,734円 1,872円 2,285円 3,067円 2,363円 2,506円 1,050円 2,028円 2,031円 6,079円 1,478円 1,101円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   5日目   5日目   6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            商品タイプ 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー
                            材質 ポリエステル糸に塩ビコーティング ポリエステル糸に塩ビコーティング ポンジ(黒) ポンジ(黒) 帆布 帆布 - - 帆布 - - - -

                            ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました