(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,966円
税込単価
4,363円

【特長】・縫い糸を一切使用していない無縫製仕様・ベルトは取り外し可能・内側にポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バッグ・袋
  • 詳細タイプ:
    本体材質:PVC、ベルト部材質:PVC、バックル材質:ポリアセタール
  • 色:
    ブルー(ファスナー)
  • サイズ(mm):
    厚み:0.6
  • 幅(mm):
    175
  • 高さ(mm):
    130
  • マチ(mm):
    55

型番

4069031030 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4069031030

4069031030

1個

3,966( 4,363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縫い糸を一切使用していない無縫製仕様
・ベルトは取り外し可能
・内側にポケット付
・内側にIDカード用ポケット付
・素材の厚みを50%増量(従来比)し、さらに丈夫になりました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3の型番4069031030のページです。
型番4069031030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3

透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3

    クリーンルーム用IDカードホルダ

    クリーンルーム用IDカードホルダ

      ヘルメットバンド

      ヘルメットバンド

        不織布巾着袋10枚入

        不織布巾着袋10枚入

          ICバインダー

          ICバインダー

            IDカードホルダー ホワイト

            IDカードホルダー ホワイト

              クリーンルーム用ノート ニュースタクリンRCポケット

              クリーンルーム用ノート ニュースタクリンRCポケット

                アズピュアESDクリアラミネートフィルム

                アズピュアESDクリアラミネートフィルム

                  EXクリーン

                  EXクリーン

                    ポシェット

                    ポシェット

                      クリーンルーム用携帯ホルダ

                      クリーンルーム用携帯ホルダ

                        クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

                        クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

                          クリーンウェア用収納袋

                          クリーンウェア用収納袋

                            メーカー ミドリ安全 ゴールドウイン 東洋リントフリー アズワン アズワン アズワン 桜井 アズワン 桜井 東洋リントフリー ゴールドウイン アズワン ゴールドウイン
                            通常価格 3,966円 1,102円 1,873円 1,021円 3,062円 900円 4,586円 18,400円 16,569円 3,280円 1,509円 9,500円 4,468円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   7日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ バッグ・袋 - - バッグ・袋 - - - - - バッグ・袋 身の回り品 - バッグ・袋
                            詳細タイプ 本体材質:PVC、ベルト部材質:PVC、バックル材質:ポリアセタール - - - - - - - - - - - -
                            ブルー(ファスナー) - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 厚み:0.6 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 175 - - - - - - - - - - - -

                            透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました