(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトヘラ D-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホワイトヘラ D-120

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,485円
税込単価
2,734円

【特長】・耐薬品性に優れ、パテのこびり付きが無く作業性も良好です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 型式:
    D-120
  • 全長(mm):
    83
  • 幅(mm):
    150
  • JANコード:
    4527347001133
  • 質量(g):
    124
  • 内容量:
    1枚

型番

300265-0120 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300265-0120

300265-0120

1枚

4個

2,485( 2,734円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れ、パテのこびり付きが無く作業性も良好です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホワイトヘラ D-120の型番300265-0120のページです。
型番300265-0120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトヘラ D-120

ホワイトヘラ D-120

    ホワイトヘラ M,L

    ホワイトヘラ M,L

      ホワイトヘラ AZ-1,2

      ホワイトヘラ AZ-1,2

        シリコンコーキングヘラ

        シリコンコーキングヘラ

          ジラコヘラ(建築・工業用)

          ジラコヘラ(建築・工業用)

            硬鋼刃スクレーパー

            硬鋼刃スクレーパー

              パテベラ(プラスチック製)

              パテベラ(プラスチック製)

                ケレンスクレーパー(超硬付)

                ケレンスクレーパー(超硬付)

                  195mm パテベラ(プラスチック製)

                  195mm パテベラ(プラスチック製)

                    ウレタン防水ポリベラFPB

                    ウレタン防水ポリベラFPB

                      プラスチックヘラ

                      プラスチックヘラ

                        コーキングへら

                        コーキングへら

                          ミニモ スクレーパー ランドタイプ 替刃 (ハイス)

                          ミニモ スクレーパー ランドタイプ 替刃 (ハイス)

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 井上工具 大塚刷毛製造 KTC(京都機械工具) エスコ エスコ エスコ SK-11 ヨトリヤマ トラスコ中山 ミニター
                            通常価格 2,485円 1,633円 1,026円 380円 295円 2,467円 140円 3,937円 370円 770円 2,471円 377円 2,030円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ パテベラ パテベラ パテベラ コーキングへら パテベラ スクレーパー パテベラ スクレーパー パテベラ パテベラ 樹脂柄へら コーキングへら -
                            型式 D-120 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 83 - 70 - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 150 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4527347001133 - - - - - - - - - - - -

                            ホワイトヘラ D-120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました