(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパー 28

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクレーパー 28

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
991円 ~ 1,159円
税込価格
1,090円 ~ 1,275円

刃先交換型のスクレイパーです。【特長】・安全性の高いストップ機構・肉厚が約10...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
型式
全長(mm)
JANコード
仕様
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
28-500
95
0076174285000
本体
85
1個

4個

1,159( 1,275円 )

3日目

28-510
20
0076174285109
替刃
35
1パック(10本)

4個

991( 1,090円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃先交換型のスクレイパーです。

【特長】
・安全性の高いストップ機構・肉厚が約10ミリ、丸みがあり手にフィットする形状です。
【用途】
・ラバーモール、シール、接着剤等の除去にお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパー 28

スクレーパー 28

    柄付きゴムベラ

    柄付きゴムベラ

      フッ素シーリングヘラ

      フッ素シーリングヘラ

        KOWA RG 皮すきハンマー付 平型25mm

        KOWA RG 皮すきハンマー付 平型25mm

          テフリックコーキングベラ

          テフリックコーキングベラ

            KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型75mm

            KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型75mm

              下地用ヘラ 鋼 300132

              下地用ヘラ 鋼 300132

                井上工具 スムースヘラ

                井上工具 スムースヘラ

                  KOWA RG 皮すきハンマー付 平型75mm

                  KOWA RG 皮すきハンマー付 平型75mm

                    ならしヘラ(ゴム付き)

                    ならしヘラ(ゴム付き)

                      パテベラゴールデンパテット

                      パテベラゴールデンパテット

                        ロングスクレーパー No.28

                        ロングスクレーパー No.28

                          PPヘラ 白

                          PPヘラ 白

                            メーカー 大塚刷毛製造 好川産業 SK-11 コーワ SK-11 コーワ 大塚刷毛製造 井上工具 コーワ アズワン 大田製作所 SK-11 ハンディ・クラウン
                            通常価格 991円 399円 867円 508円 550円 675円 786円 140円 675円 850円 654円 842円 233円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   2日目   3日目   4日目   3日目   8日目~   4日目   1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー パテベラ その他 - コーキングへら - パテベラ 樹脂柄へら - その他 パテベラ スクレーパー パテベラ
                            幅(mm) 42 - - - - - - - - - - - -

                            スクレーパー 28のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました