(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下地用ヘラ 鋼 300132

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

下地用ヘラ 鋼 300132

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
786円 ~ 2,687円
税込価格
865円 ~ 2,956円

鋼製の下地用ヘラです。【用途】・パテ埋めなどにご使用下さい。

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
刃幅(mm)
型式
全高(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
0号
235
4560146132561
20
1個

4個

786( 865円 )

3日目

48
1号
235
4560146132578
36
1個

4個

818( 900円 )

3日目

63
2号
235
4905533195208
45
1個

4個

829( 912円 )

3日目

119
3号
200
4905533195215
81
1個

4個

1,077( 1,185円 )

3日目

181
4号
215
4905533195222
121
1個

4個

1,500( 1,650円 )

3日目

250
5号
225
4560146132585
177
1個

4個

2,687( 2,956円 )

3日目

90
2.5号
200
4560146132592
52
1個

4個

1,077( 1,185円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼製の下地用ヘラです。

【用途】
・パテ埋めなどにご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下地用ヘラ 鋼 300132

下地用ヘラ 鋼 300132

    下地用パテベラステンレス

    下地用パテベラステンレス

      コーキングヘラ NO.5 平

      コーキングヘラ NO.5 平

        ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5

        ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5

          ミニプラスチックヘラ ギザ付

          ミニプラスチックヘラ ギザ付

            カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

            カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

              スムースヘラ 材質(刃)樹脂

              スムースヘラ 材質(刃)樹脂

                コーキングヘラ 小

                コーキングヘラ 小

                  プラスチックヘラ 紫 12221~12226

                  プラスチックヘラ 紫 12221~12226

                    フッ素加工パテベラ ハガネ

                    フッ素加工パテベラ ハガネ

                      RELIEF 交換用スクレーパー 20120用

                      RELIEF 交換用スクレーパー 20120用

                        しなるパテベラステンレス 30~245mm

                        しなるパテベラステンレス 30~245mm

                          下地用パテベラ ハガネ

                          下地用パテベラ ハガネ

                            メーカー 大塚刷毛製造 SK-11 ハンディ・クラウン SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン 井上工具 SK-11 イチネンアクセス SK-11 SK-11
                            通常価格 786円 547円 338円 94円 90円 202円 121円 420円 66円 1,279円 1,286円 795円 1,041円
                            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   3日目~   3日目   3日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   3日目   7日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ パテベラ パテベラ コーキングへら 樹脂柄へら その他 スクレーパー 樹脂柄へら コーキングへら 樹脂柄へら パテベラ - パテベラ パテベラ
                            材質(刃) - ステンレス 樹脂 - - 樹脂 - 樹脂 - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            下地用ヘラ 鋼 300132のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました