(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル・切削性の高さと...
銅電極加工用ロングネックエンドミルシリーズ
バリを最小限に抑え高精度な銅電極加工を可能にするロングネックエンドミルシリーズ。
切れ味と強度を兼ねそなえたシャープな刃先と、安定した寿命に貢献するDLC コーティングで、今までにない切れ味と耐久性で銅電極加工を革新します。
困難だった【銅タングステン】にも長寿命な加工を実現します。
工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
---|---|
ねじれ角 | 37.5° |
表面処理 | DLCコーティング |
刃数 | 2刃数 |
加工用途 | 溝加工、側面加工、平面加工 |
(1)側面加工時の面品位を向上させるねじれ角『37.5°』
スクエアエンドミル、刃長は刃径の2倍ぐらいが【剛性】と【使い易さ】で調度良い設計です。
ねじれ角を強くすることで切れ味アップ。
でもねじれ角が強すぎると…刃部の接触点が増えて切削抵抗が増加、加工面に悪影響が出ることも…
切れ味と良好な加工面品位を保つ。これが出来るねじれ角が【37.5°】です。
(2)『強度』と『切れ味』を両立する刃形状
加工事例
加工面品位の比較テスト(スクエアタイプ DHR237)
銅タングステン合金電極モデル(スクエアタイプ DHR237)
被削材 | 銅 | 銅タングステン(W70%-Cu30%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 首下長 | 外径と 首下長 の比 L/D | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||||||||
回転数 | 送り速度 | 切込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | |||||
min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | |||
0.1 | 0.3 | 3 | 40,000 | 180 | 0.1 | 0.006 | 40,000 | 170 | 0.01 | 30,000 | 120 | 0.05 | 0.004 | 30,000 | 110 | 0.006 |
0.5 | 5 | 40,000 | 140 | 0.1 | 0.004 | 40,000 | 130 | 0.007 | 30,000 | 80 | 0.05 | 0.003 | 30,000 | 70 | 0.004 | |
0.75 | 7.5 | 40,000 | 100 | 0.1 | 0.003 | 40,000 | 90 | 0.005 | 30,000 | 50 | 0.05 | 0.003 | 30,000 | 45 | 0.003 | |
1 | 10 | 40,000 | 80 | 0.1 | 0.003 | 40,000 | 70 | 0.003 | 30,000 | 40 | 0.05 | 0.003 | 30,000 | 35 | 0.002 | |
0.2 | 0.5 | 2.5 | 40,000 | 400 | 0.2 | 0.008 | 40,000 | 380 | 0.02 | 30,000 | 260 | 0.1 | 0.006 | 30,000 | 250 | 0.01 |
1 | 5 | 40,000 | 350 | 0.2 | 0.006 | 40,000 | 320 | 0.015 | 30,000 | 220 | 0.1 | 0.004 | 30,000 | 200 | 0.008 | |
1.5 | 7.5 | 40,000 | 300 | 0.2 | 0.004 | 40,000 | 250 | 0.01 | 30,000 | 200 | 0.1 | 0.003 | 30,000 | 130 | 0.005 | |
2 | 10 | 40,000 | 250 | 0.2 | 0.003 | 40,000 | 180 | 0.005 | 30,000 | 150 | 0.1 | 0.003 | 30,000 | 90 | 0.003 | |
0.3 | 1 | 3.3 | 40,000 | 500 | 0.3 | 0.01 | 40,000 | 450 | 0.035 | 30,000 | 350 | 0.15 | 0.008 | 30,000 | 280 | 0.014 |
1.5 | 5 | 40,000 | 450 | 0.3 | 0.008 | 40,000 | 400 | 0.025 | 30,000 | 300 | 0.15 | 0.006 | 30,000 | 250 | 0.012 | |
2 | 6.7 | 40,000 | 380 | 0.3 | 0.006 | 40,000 | 350 | 0.017 | 30,000 | 250 | 0.15 | 0.004 | 30,000 | 220 | 0.008 | |
3 | 10 | 35,000 | 300 | 0.3 | 0.004 | 35,000 | 250 | 0.01 | 30,000 | 200 | 0.15 | 0.003 | 30,000 | 150 | 0.005 | |
0.4 | 1 | 2.5 | 40,000 | 700 | 0.4 | 0.02 | 40,000 | 650 | 0.045 | 30,000 | 500 | 0.2 | 0.014 | 30,000 | 450 | 0.025 |
2 | 5 | 40,000 | 600 | 0.4 | 0.015 | 40,000 | 550 | 0.03 | 30,000 | 450 | 0.2 | 0.01 | 30,000 | 400 | 0.02 | |
3 | 7.5 | 35,000 | 500 | 0.4 | 0.01 | 35,000 | 450 | 0.02 | 26,000 | 350 | 0.2 | 0.007 | 26,000 | 300 | 0.015 | |
4 | 10 | 28,000 | 350 | 0.4 | 0.006 | 28,000 | 300 | 0.015 | 24,000 | 220 | 0.2 | 0.004 | 22,000 | 200 | 0.01 | |
0.5 | 1.5 | 3 | 40,000 | 900 | 0.5 | 0.025 | 40,000 | 800 | 0.07 | 30,000 | 650 | 0.3 | 0.02 | 30,000 | 550 | 0.05 |
2 | 4 | 38,000 | 800 | 0.5 | 0.02 | 35,000 | 700 | 0.055 | 28,000 | 550 | 0.3 | 0.016 | 26,000 | 450 | 0.04 | |
3 | 6 | 35,000 | 700 | 0.5 | 0.015 | 32,000 | 600 | 0.04 | 26,000 | 500 | 0.3 | 0.012 | 25,000 | 400 | 0.03 | |
4 | 8 | 28,000 | 550 | 0.5 | 0.008 | 26,000 | 500 | 0.03 | 24,000 | 400 | 0.3 | 0.005 | 22,000 | 300 | 0.02 | |
6 | 12 | 18,000 | 350 | 0.5 | 0.005 | 18,000 | 300 | 0.015 | 15,000 | 220 | 0.3 | 0.003 | 15,000 | 180 | 0.01 | |
0.6 | 2 | 3.3 | 38,000 | 1,000 | 0.6 | 0.025 | 35,000 | 850 | 0.1 | 28,000 | 700 | 0.4 | 0.018 | 26,000 | 650 | 0.08 |
3 | 5 | 32,000 | 800 | 0.6 | 0.02 | 30,000 | 700 | 0.08 | 24,000 | 550 | 0.4 | 0.014 | 22,000 | 500 | 0.06 | |
4 | 6.7 | 28,000 | 700 | 0.6 | 0.015 | 26,000 | 600 | 0.06 | 22,000 | 500 | 0.4 | 0.012 | 20,000 | 400 | 0.04 | |
6 | 10 | 20,000 | 450 | 0.6 | 0.01 | 20,000 | 400 | 0.03 | 18,000 | 350 | 0.4 | 0.008 | 16,000 | 300 | 0.02 | |
0.8 | 3 | 3.8 | 30,000 | 1,300 | 0.8 | 0.04 | 28,000 | 1,200 | 0.15 | 24,000 | 1,000 | 0.6 | 0.03 | 22,000 | 900 | 0.1 |
4 | 5 | 26,000 | 1,100 | 0.8 | 0.03 | 24,000 | 1,000 | 0.12 | 22,000 | 850 | 0.6 | 0.02 | 18,000 | 650 | 0.08 | |
6 | 7.5 | 22,000 | 900 | 0.8 | 0.02 | 18,000 | 650 | 0.08 | 16,000 | 600 | 0.6 | 0.014 | 14,000 | 500 | 0.06 | |
8 | 10 | 16,000 | 600 | 0.8 | 0.01 | 16,000 | 500 | 0.05 | 14,000 | 450 | 0.6 | 0.01 | 13,000 | 350 | 0.03 | |
1 | 3 | 3 | 24,000 | 2,200 | 1 | 0.06 | 24,000 | 2,000 | 0.22 | 20,000 | 1,600 | 0.8 | 0.04 | 20,000 | 1,400 | 0.16 |
4 | 4 | 24,000 | 2,000 | 1 | 0.05 | 22,000 | 1,800 | 0.2 | 20,000 | 1,400 | 0.8 | 0.035 | 18,000 | 1,100 | 0.14 | |
5 | 5 | 22,000 | 1,700 | 1 | 0.04 | 20,000 | 1,500 | 0.16 | 18,000 | 1,200 | 0.8 | 0.028 | 16,000 | 950 | 0.12 | |
6 | 6 | 20,000 | 1,500 | 1 | 0.03 | 18,000 | 1,200 | 0.14 | 16,000 | 1,000 | 0.8 | 0.02 | 14,000 | 800 | 0.1 | |
8 | 8 | 16,000 | 1,200 | 1 | 0.025 | 15,000 | 1,000 | 0.1 | 14,000 | 800 | 0.8 | 0.018 | 12,000 | 650 | 0.08 | |
10 | 10 | 14,000 | 1,000 | 1 | 0.02 | 12,000 | 800 | 0.07 | 12,000 | 650 | 0.8 | 0.014 | 11,000 | 550 | 0.05 | |
12 | 12 | 10,000 | 700 | 1 | 0.01 | 10,000 | 650 | 0.05 | 9,000 | 450 | 0.8 | 0.007 | 8,000 | 400 | 0.035 | |
1.5 | 4 | 2.7 | 20,000 | 2,500 | 1.5 | 0.08 | 18,000 | 2,000 | 0.35 | 17,000 | 1,850 | 1 | 0.06 | 15,000 | 1,300 | 0.22 |
6 | 4 | 18,000 | 2,200 | 1.5 | 0.08 | 16,000 | 1,800 | 0.3 | 15,000 | 1,600 | 1 | 0.05 | 14,000 | 1,200 | 0.2 | |
8 | 5.3 | 16,000 | 1,700 | 1.5 | 0.06 | 14,000 | 1,400 | 0.25 | 13,000 | 1,200 | 1 | 0.04 | 12,000 | 950 | 0.18 | |
10 | 6.7 | 14,000 | 1,450 | 1.5 | 0.05 | 12,000 | 1,150 | 0.2 | 11,000 | 950 | 1 | 0.035 | 10,000 | 750 | 0.15 | |
12 | 8 | 12,000 | 1,200 | 1.5 | 0.04 | 11,000 | 1,000 | 0.15 | 10,000 | 800 | 1 | 0.03 | 9,000 | 650 | 0.1 | |
16 | 10.7 | 10,000 | 900 | 1.5 | 0.02 | 10,000 | 800 | 0.08 | 8,000 | 600 | 1 | 0.015 | 7,000 | 500 | 0.06 |
被削材 | 銅 | 銅タングステン(W70%-Cu30%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 首下長 | 外径と 首下長 の比 L/D | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||||||||
回転数 | 送り速度 | 切込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切込み量 | |||||
min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | |||
2 | 6 | 3 | 18,000 | 2,500 | 2 | 0.1 | 16,000 | 2,200 | 0.45 | 14,000 | 1,800 | 1.5 | 0.08 | 12,000 | 1,500 | 0.3 |
8 | 4 | 16,000 | 2,200 | 2 | 0.09 | 14,000 | 1,900 | 0.4 | 12,000 | 1,500 | 1.5 | 0.07 | 12,000 | 1,400 | 0.28 | |
10 | 5 | 14,000 | 1,900 | 2 | 0.08 | 12,000 | 1,600 | 0.35 | 10,000 | 1,200 | 1.5 | 0.06 | 10,000 | 1,000 | 0.24 | |
12 | 6 | 12,000 | 1,600 | 2 | 0.07 | 11,000 | 1,400 | 0.28 | 10,000 | 1,100 | 1.5 | 0.05 | 9,000 | 900 | 0.2 | |
14 | 7 | 11,000 | 1,400 | 2 | 0.06 | 10,000 | 1,200 | 0.24 | 9,000 | 950 | 1.5 | 0.04 | 8,000 | 800 | 0.16 | |
16 | 8 | 10,000 | 1,200 | 2 | 0.045 | 9,000 | 1,000 | 0.18 | 8,000 | 800 | 1.5 | 0.03 | 7,000 | 650 | 0.12 | |
20 | 10 | 9,000 | 1,000 | 2 | 0.03 | 8,000 | 850 | 0.12 | 7,000 | 700 | 1.5 | 0.02 | 6,000 | 550 | 0.08 | |
2.5 | 6 | 2.4 | 17,000 | 2,450 | 2.5 | 0.13 | 15,000 | 2,100 | 0.55 | 13,000 | 1,800 | 2 | 0.1 | 12,000 | 1,600 | 0.4 |
8 | 3.2 | 16,000 | 2,300 | 2.5 | 0.12 | 14,000 | 1,950 | 0.5 | 12,000 | 1,650 | 2 | 0.09 | 11,000 | 1,450 | 0.35 | |
10 | 4 | 15,000 | 2,100 | 2.5 | 0.1 | 13,000 | 1,700 | 0.4 | 11,000 | 1,500 | 2 | 0.07 | 10,000 | 1,300 | 0.3 | |
12 | 4.8 | 14,000 | 1,900 | 2.5 | 0.08 | 12,000 | 1,550 | 0.35 | 10,000 | 1,300 | 2 | 0.065 | 9,000 | 1,100 | 0.25 | |
14 | 5.6 | 13,000 | 1,700 | 2.5 | 0.07 | 11,000 | 1,350 | 0.3 | 10,000 | 1250 | 2 | 0.06 | 9,000 | 1050 | 0.2 | |
16 | 6.4 | 11,000 | 1,400 | 2.5 | 0.06 | 10,000 | 1,200 | 0.25 | 9,000 | 1100 | 2 | 0.05 | 8,000 | 850 | 0.15 | |
20 | 8 | 10,000 | 1,250 | 2.5 | 0.05 | 9,000 | 1000 | 0.2 | 8,000 | 950 | 2 | 0.04 | 7,000 | 700 | 0.12 | |
3 | 8 | 2.7 | 16,000 | 2,400 | 3 | 0.15 | 14,000 | 2,000 | 0.75 | 12,000 | 1,800 | 2.4 | 0.11 | 11,000 | 1500 | 0.55 |
10 | 3.3 | 16,000 | 2,400 | 3 | 0.12 | 14,000 | 2,000 | 0.7 | 12,000 | 1,800 | 2.4 | 0.08 | 11,000 | 1,500 | 0.5 | |
15 | 5 | 14,000 | 2,100 | 3 | 0.1 | 12,000 | 1,600 | 0.6 | 11,000 | 1,600 | 2.4 | 0.07 | 9,000 | 1,100 | 0.4 | |
20 | 6.7 | 11,000 | 1,500 | 3 | 0.07 | 10,000 | 1,200 | 0.4 | 9,000 | 1,100 | 2.4 | 0.05 | 8,000 | 900 | 0.3 | |
25 | 8.3 | 10,000 | 1,300 | 3 | 0.05 | 9,000 | 1,000 | 0.2 | 8,000 | 900 | 2.4 | 0.03 | 7,000 | 700 | 0.15 | |
4 | 10 | 2.5 | 12,000 | 2,400 | 4 | 0.2 | 10,000 | 2,000 | 1 | 9,000 | 1,600 | 3 | 0.15 | 8,000 | 1,400 | 0.8 |
15 | 3.8 | 12,000 | 2,400 | 4 | 0.2 | 10,000 | 2,000 | 0.9 | 9,000 | 1,600 | 3 | 0.15 | 8,000 | 1,400 | 0.7 | |
20 | 5 | 10,000 | 2,000 | 4 | 0.15 | 8,000 | 1,600 | 0.7 | 8,000 | 1,400 | 3 | 0.1 | 6,000 | 1,000 | 0.5 | |
25 | 6.3 | 9,000 | 1,700 | 4 | 0.1 | 8,000 | 1,500 | 0.5 | 7,000 | 1,200 | 3 | 0.07 | 6,000 | 1,000 | 0.3 | |
30 | 7.5 | 8,000 | 1,500 | 4 | 0.07 | 7,000 | 1,300 | 0.3 | 6,000 | 1,000 | 3 | 0.05 | 5,000 | 800 | 0.2 | |
5 | 15 | 3 | 9,500 | 2,600 | 5 | 0.25 | 8,500 | 2,200 | 1.1 | 7,000 | 1,800 | 3.5 | 0.18 | 6,000 | 1,400 | 0.8 |
20 | 4 | 8,000 | 2,150 | 5 | 0.2 | 7,000 | 1,750 | 1 | 6,500 | 1,650 | 3.5 | 0.15 | 5,500 | 1,150 | 0.6 | |
25 | 5 | 7,000 | 1,800 | 5 | 0.15 | 6,000 | 1,400 | 0.9 | 5,800 | 1,300 | 3.5 | 0.12 | 4,800 | 1,000 | 0.5 | |
30 | 6 | 6,000 | 1,500 | 5 | 0.1 | 5,000 | 1,100 | 0.7 | 5,000 | 1,000 | 3.5 | 0.1 | 4,000 | 830 | 0.4 | |
6 | 15 | 2.5 | 8,000 | 2,750 | 6 | 0.3 | 7,000 | 2,350 | 1.2 | 6,000 | 1,950 | 4 | 0.2 | 5,000 | 1400 | 0.9 |
20 | 3.3 | 7,000 | 2,400 | 6 | 0.3 | 6,000 | 2,000 | 1.2 | 5,000 | 1,600 | 4 | 0.2 | 4,500 | 1,200 | 0.8 | |
30 | 5 | 5,000 | 1,600 | 6 | 0.2 | 4,000 | 1,200 | 1 | 4,000 | 1,100 | 4 | 0.15 | 3,500 | 900 | 0.6 | |
50 | 8.3 | 3,500 | 800 | 6 | 0.1 | 3,000 | 650 | 0.4 | 3,000 | 600 | 4 | 0.07 | 3,000 | 500 | 0.25 |
※本切削条件は参考値です。実際の加工形状および使用機械等にて切削条件を調整してください。
※切り込み量のapは深さ方向の切り込み量、 aeは径方向の切り込み量を示します。
※ビビリが発生する場合は、回転数と送り速度を同じ割合で下げてください。また、主軸回転数が足りない場合も同様に同じ割合で下げてください。
※クーラントは不水溶性切削油をお奨めします。
炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - |
スクエアタイプ、ボールタイプ、ラジアスサイズのバリエーションで微細精密な銅電極加工のニーズにお応えします。
スクエアタイプDHR237
ボールタイプDRB230
ラジアスタイプDHR237R
型番 |
被削材 |
標準/追加工区分 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
商品コード |
刃径公差 |
首角(°) |
シャンク径公差 |
首径(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
DHR237-1-5 |
アルミ[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
|
メーカー標準品
|
1
|
2
|
5
|
4
|
45
|
07-00100-10050
|
-0.006~0mm
|
12
|
h5
|
0.95
|
5.33
|
5.57
|
5.83
|
6.12
|
6.79
| 1個 | 6,267円(
6,894円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル
・切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるねじれ角「37.5°」を採用し、加工面への横スジ発生を抑制します
・最適化された刃形状とDLCコーティングにより、長時間の高品位かつ安定した加工が可能です
・銅タングステン電極の加工にも有効です
DHR237-1-5で型番確定
DHR237 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミルの型番DHR237-1-5のページです。
型番DHR237-1-5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DHR237-0.1-1 |
DHR237-0.2-0.5 |
DHR237-0.2-1 |
DHR237-1-6 |
DHR237-1-8 |
DHR237-1.5-10 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | 標準/追加工区分 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 商品コード | 刃径公差 | 首角 (°) | シャンク径公差 | 首径 (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 2° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 3° (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,726円 ( 10,699円 ) | 1個 | - | 1日目 | 銅[◎] / 樹脂[◯] / アルミ[◯] | メーカー標準品 | 0.1 | 0.2 | 1 | 4 | 45 | 07-00100-01010 | -0.006~0mm | 12 | h5 | 0.085 | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.37 | |
6,334円 ( 6,967円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 銅[◎] / 樹脂[◯] / アルミ[◯] | メーカー標準品 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 4 | 45 | 07-00100-02005 | -0.006~0mm | 12 | h5 | 0.18 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.72 | |
6,667円 ( 7,334円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 銅[◎] / 樹脂[◯] / アルミ[◯] | メーカー標準品 | 0.2 | 0.4 | 1 | 4 | 45 | 07-00100-02010 | -0.006~0mm | 12 | h5 | 0.18 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | |
6,400円 ( 7,040円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 銅[◎] / 樹脂[◯] / アルミ[◯] | メーカー標準品 | 1 | 2 | 6 | 4 | 45 | 07-00100-10060 | -0.006~0mm | 12 | h5 | 0.95 | 6.37 | 6.66 | 6.97 | 7.32 | 8.11 | |
6,534円 ( 7,187円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 銅[◎] / 樹脂[◯] / アルミ[◯] | メーカー標準品 | 1 | 2 | 8 | 4 | 50 | 07-00100-10080 | -0.006~0mm | 12 | h5 | 0.95 | 8.46 | 8.84 | 9.25 | 9.71 | 10.77 | |
6,506円 ( 7,157円 ) | 1個 | - | 1日目 | 銅[◎] / 樹脂[◯] / アルミ[◯] | メーカー標準品 | 1.5 | 3 | 10 | 4 | 50 | 07-00100-15100 | -0.01~0mm | 12 | h5 | 1.45 | 10.55 | 11.02 | 11.53 | 12.1 | 13.42 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプ
評価 4.7
通常価格(税別): 3,030円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針