(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アクアREVOドリル レギュラ

アクアREVOドリル レギュラ (レビュー)

通常価格(税別)
7,730円 ~ 18,625円
税込価格
8,503円 ~ 20,488円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・他のドリルを圧倒する耐久性と安定性
・回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮
・高硬度材や難削材でも、能率を落とさず、高品位加工
・耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現
・直線刃形のため、応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。硬さと靭性を両立した超硬母材を新開発

アクアREVOドリル レギュラのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    鋼材穴あけ
    評価 5.0満足度:5.02022/04/28
    マシニングセンタで使用しています。
    従来使用していたハイス鋼のドリルよりも加工速度が2倍くらい早くなりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品加工に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02021/07/21
    焼きの入った鋼材を加工することになり、今回この商品を使用しました。使ってみて予想どおり焼きの入った鋼材の加工よく切れますし、刃を換えずに今までの鋼材も加工しますが、よく切れることを実感します。刃を研いだりしても使えなくなったら、リピート購入します。安くて良い商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアREVOドリル レギュラ

アクアREVOドリル レギュラ

    アクアREVOドリル スタブ

    アクアREVOドリル スタブ

      難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520

      難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520

        TiAlNコート超硬ドリル ステンレス加工用/複合ネジレ/レギュラー

        TiAlNコート超硬ドリル ステンレス加工用/複合ネジレ/レギュラー

          超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

          超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

            MZE ZET1ドリル(外部給油形)

            MZE ZET1ドリル(外部給油形)

              座ぐり加工用超硬ソリッドドリル MFE

              座ぐり加工用超硬ソリッドドリル MFE

                超硬OHノンステップボーラー25D 25WHNSB□□□□-TH

                超硬OHノンステップボーラー25D 25WHNSB□□□□-TH

                  超硬ドリル4Dタイプ AD-4D

                  超硬ドリル4Dタイプ AD-4D

                    超硬フラットドリル ADF-2D

                    超硬フラットドリル ADF-2D

                      TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

                      TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

                        TiAlNコート超硬ダブルマージンドリル レギュラー

                        TiAlNコート超硬ダブルマージンドリル レギュラー

                          PHP 超硬ドリル フェニックスドリル

                          PHP 超硬ドリル フェニックスドリル

                            メーカー 不二越 不二越 グーリング ミスミ オーエスジー 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー オーエスジー ミスミ ミスミ オーエスジー
                            通常価格 7,730円 6,540円 9,993円 5,720円 4,998円 6,046円 5,085円 24,798円 5,888円 4,998円 2,370円 3,760円 63,145円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 -
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - - - エンドミルシャンク - - ストレートシャンク エンドミルシャンク -
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 -
                            単品/セット品 単品 単品 単品 - 単品 - - 単品 単品 単品 - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。