(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック棚(OD色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチック棚(OD色)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
15,390円 ~ 41,360円  特別価格 
税込価格
16,929円 ~ 45,496円  特別価格 

・工具いらずで簡単組立が可能・必要に合わせて段を増設することができます。(6段...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    プラスチック
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    1200
  • 奥行(mm):
    450
  • 均等積載量(kg/段):
    40
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン
  • 商品詳細種別:
    プラスチック棚(OD色)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
高さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
515
棚板2枚+脚4本

1個

15,390( 16,929円 )

1日目

一部当日出荷可能

3
944
棚板3枚+脚8本

1個

24,090円

20,690

( 22,759円 )

1日目

一部当日出荷可能

4
1372
棚板4枚+脚12本

1個

32,600円

26,516

( 29,168円 )

1日目

一部当日出荷可能

5
1800
棚板5枚+脚16本

1個

41,360円

33,642

( 37,006円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・工具いらずで簡単組立が可能
・必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)
・未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック棚(OD色)

プラスチック棚(OD色)

    軽中量ラック H1800mm×W1200mm×D450mm×天地4段 単体

    軽中量ラック H1800mm×W1200mm×D450mm×天地4段 単体

      軽中量ラック H1800mm×W1800mm×D600mm×天地4段 単体

      軽中量ラック H1800mm×W1800mm×D600mm×天地4段 単体

        メーカー エスコ 双福鋼器 双福鋼器
        通常価格 15,390円 21,282円 34,351円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目  
        商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
        材質 プラスチック スチール スチール
        連結タイプ 単体型 単体型 単体型
        間口(mm) 1200 1200 1800
        奥行(mm) 450 450 600

        プラスチック棚(OD色)のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
        重めの商品の保管
        評価 5.0満足度:5.02023/03/20
        マニホールドの保管に適しています。1段に
        40キロまでおけるので重宝しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        棚として
        評価 5.0満足度:5.02023/03/20
        長めの商品を置く事が出来て助かっています。
        1m以上の棒などもたくさんおけるのでいいです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        商品棚
        評価 5.0満足度:5.02023/03/20
        商品が多数おけるのと、出し入れがしやすいのでとても気に入っています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        商品棚
        評価 5.0満足度:5.02023/03/15
        あらゆるタイプの商品がおけて、助かります。
        組み立ては5分くらいで完成しました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
        A
        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
        A
        安全性、強度の面からお勧めできません。
        Q 棚板を外して使用できますか?
        A
        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました